Soluções de automação igus com braço robótico e eixo linear para educação.

Robôs para escolas, colégios e universidades

Dois estudantes estão ao lado de uma célula robótica da igus com um braço robótico colaborativo.

Formação prática em robótica

  • Relevância prática garantida: Os robôs desenvolvidos e produzidos pela igus® para a indústria são utilizados nos cursos de formação. Isto garante uma introdução perfeita à robótica industrial.
  • Segurança: Os produtos da igus® estão em conformidade com a CE e, por conseguinte, cumprem as normas de segurança aplicáveis.
  • Soluções económicas: Sejam componentes individuais para construir você mesmo ou sistemas completos - personalize o escopo da solução de acordo com suas necessidades.
Duas pessoas trabalham juntas num portátil na formação LCA.

Automatização de baixo custo no ensino quotidiano

Vários módulos articulados apiro sobre fundo cinzento.

Kit de robótica Apiro®

Braço robótico ao lado de um portátil com software de controlo igus sobre fundo cinzento.

Programação de robots

Acessórios de robótica no RBTX®

Células robotizadas

  • Peso 80,00 kg
  • Dimensões C x L x A: 1.000 x 937,23 x 2.030 [mm]
  • Versão com aberturas de fixação ou com portas
Célula robótica com LCAI ReBeL Education Kit numa estrutura de alumínio.

ReBel® Robô de 6 eixos

  • Carga útil de até 2 kg
  • Raio de trabalho até 664 mm
  • Processos a partir de 4s
  • Repetibilidade: ±1mm
Braço robótico Low-Cost Robotics para aplicações de automação.

Robôs lineares

  • Curso individual até 6 m
  • Cargas até 85 kg
  • Configurável em linha, pedido em cinco minutos
Portal espacial com robô pórtico sobre perfis de alumínio.

robolink® DP robô de braço articulado

  • Precisão < 1mm
  • Carga útil máxima 3kg
  • Alcance até 790 mm
Braço robótico igus para automação numa aplicação industrial.

SCARA

  • Carga útil de até 20N
  • Espaço de trabalho até 3.000 mm x 560 mm
  • Processos a partir de 1,5s
  • Repetibilidade: ± 0,5 mm
Robô SCARA com unidade de preensão de quatro eixos e mangueiras de cabos.

Robô Delta

  • Carga útil até 50N
  • Diâmetro de trabalho até 660mm (3 eixos) e até 700mm (2 eixos)
  • Processos a partir de 1s
  • Repetibilidade: ±0,5mm
Robô delta de dois eixos com cinemática paralela para aplicações de automação.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas