Com base num sistema modular, os utilizadores podem escolher entre um kit compacto para construção ou um sistema pré-montado numa estrutura de transporte. Agora com pino de calibragem para um fácil posicionamento no ponto zero. Este é diretamente fixado na base de montagem e simplifica o processo de calibragem inicial.
Foi desenvolvida uma abraçadeira para robôs Delta, para o guiamento seguro de linhas, p. ex. mangueiras pneumáticas individuais, ao longo da articulação. De encaixe fácil e com peso reduzido.
Documentação técnica, tamanho tamanho 360
Documentação técnica, tamanho tamanho 660
Dados CAD – DLE-DR-...
Documentação técnica, módulo 660
| Tamanho de instalação 360 | Tamanho de instalação 660 | ||
| Precisão de posicionamento | +- 0,5 | +- 0,5 | [mm] |
| Diâmetro da área de trabalho a 75/180 [mm] | 360 | 660 | [mm] |
| Carga máx. | 5 | 5 | [kg] |
| Força de processamento máx. no raio 0 mm | 100 | 100 | [N] |
| Dinâmica 500 [g] | 60 | 30 | Recolhas (min) |
| Peso | 15 | 20 | [kg] |
| Velocidade máx. | 3 | 1 | [m/s] |
| Aceleração máx. | 60 | 20 | [m/s²] |
| Art. n.º | Descrição | ||
|---|---|---|---|
DLE-DR-0001 |
Robô Delta, sistema modular em caixa de transporte compacta | 5 670,00 EUR | ![]() |
DLE-DR-0002 |
Robô Delta, pré-montado em estrutura de transporte composta por perfis de construção | 5 950,00 EUR | ![]() |
DLE-DR-0003 |
Robô Delta, sistema modular em caixa de transporte compacta, incl. 3x sistema de controlo para motores de passo dryve D1 | 6 950,00 EUR | ![]() |
DLE-DR-0004 |
Robô Delta, cinemática pré-montada em estrutura de transporte composta por perfis de construção, incl. 3x sistema de controlo para motores de passo dryve D1 | 7 230,00 EUR | ![]() |
DLE-DR-0005 |
Robô Delta, sistema modular em caixa de transporte compacta, sem motores | 4 720,00 EUR | ![]() |
DLE-DR-0006 |
Robô Delta, pré-montado em estrutura de transporte composta por perfis de construção, sem motores | 5 020,00 EUR | ![]() |
DLE-DR-0050 |
Robô Delta, kit em caixa de transporte compacta | 6 680,00 EUR | ![]() |
DLE-DR-0051 |
Robô Delta, pré-montado, em estrutura de transporte composta por guias perfiladas | 6 860,00 EUR | ![]() |
DLE-DR-0052 |
Robô Delta, kit em caixa de transporte compacta, incl. 3x unidades de controlo para motores de passo dryve D1 | 7 840,00 EUR | ![]() |
DLE-DR-0053 |
Robô Delta, pré-montado, em caixa de transporte composta por guias perfiladas, incl. 3x unidades de controlo para motores de passo dryve D1 | 8 100,00 EUR | ![]() |
DLE-DR-0054 |
Robô Delta no tamanho 660, kit em caixa de transporte compacta, sem motores | 5 600,00 EUR | ![]() |
DLE-DR-0055 |
Robô Delta no tamanho 660, pré-montado, em caixa de transporte composta por guias perfiladas, sem motores | 5 880,00 EUR | ![]() |
| Mais sobre a peça selecionada: | |||
3D-CAD
Pedir amostra
Especialistas
Solicitação de cotação
Preços escalonados
myCatalog
|
|||
Agora com pino de calibragem para um fácil posicionamento no ponto zero. Este é diretamente fixado na base de montagem e simplifica o processo de calibragem inicial.
Foi desenvolvida uma abraçadeira para robôs Delta, para o guiamento seguro de linhas, p. ex. mangueiras pneumáticas individuais, ao longo da articulação. De encaixe fácil e com peso reduzido.
| Art. n.º | Descrição | ||
|---|---|---|---|
AK-DR-0004 |
Conjunto de cabos de 3 m, incl. 3x cabo de potência, 3x cabo de encoder, 3x sensores de proximidade de contacto (NC) PNP, 3x cabo de sensor | 523,20 EUR | ![]() |
AK-DR-0005 |
Conjunto de cabos de 5 m, incl. 3x cabo de potência, 3x cabo de encoder, 3x sensores de proximidade de contacto (NC) PNP, 3x cabo de sensor | 549,18 EUR | ![]() |
AK-DR-0006 |
Conjunto de cabos de 10 m, incl. 3x cabo de potência, 3x cabo de encoder, 3x sensores de proximidade de contacto (NC) PNP, 3x cabo de sensor | 632,64 EUR | ![]() |
ETY-DR-0016 |
Pino de calibragem para fácil posicionamento | 6,00 EUR | ![]() |
ETY-DR-0017 |
Abraçadeira para guiamento seguro | 4,00 EUR | ![]() |
| Mais sobre a peça selecionada: | |||
3D-CAD
Pedir amostra
Especialistas
Solicitação de cotação
Preços escalonados
myCatalog
|
|||
Para uma grande variedade de tarefas de automação sem programação externa. Para sistemas de atuadores lineares multiaxiais, atuadores lineares individuais e robôs Delta. O software integrado permite a programação fácil/não é necessário instalar software nem transferir apps. Para PC, tablet ou smartphone. Motores de passo (ST), DC e Brushless com picos de corrente de até 21 A e entradas/saídas de 48 V, entradas analógicas, CANopen, Modbus TCP para ligação a sistemas de controlo principais, como, por exemplo, Siemens ou Beckhoff
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h