Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Robôs Delta de 2 eixos

Quantidade de produtos: 2

2-axis delta robot | Workspace 400 mm

Product information
  • Up to 60 picks/min.
  • Load capacity 5 kg 
  • For precision requirements of +/- 0.5 mm
  • At speeds up to max. 2.0 m/s
  • Max. acceleration: 30 m/s²

Optionally available
A partir de 3 737,77 EUR/un.
4 versões, das quais:
2 Referências com saída a partir de 2-3 semanas.
Ir para a página do produto

2-axis delta robot | Workspace 700 mm

Product information
  • Up to 50 picks/min.
  • Load capacity 5 kg
  • For precision requirements of 0.5 mm
  • At speeds up to max. 2.0 m/s
  • Max. acceleration: 30 m/s²

Optionally available
A partir de 4 397,37 EUR/un.
4 versões, das quais:
1 Referências com saída a partir de 2-3 semanas.
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h