Alterar idioma :
Torneamento, perfuração e fresagem numa só operação de fixação: esta é a caraterística principal do centro de maquinação DBF 630. Para além disso, existem precisões de 5 a 6 µm - todas as caraterísticas colocam as maiores exigências não só ao fabricante da máquina-ferramenta, mas também aos fornecedores de componentes. Para além disso, as máquinas de alta qualidade têm de ser montadas dentro de um período de tempo e custos controláveis. Os sistemas de fornecimento de energia pré-montados entram aqui em ação. Eles garantem o potencial de economia necessário nos custos do processo.
"A disponibilidade do centro de maquinação em utilização é muito exigente. Normalmente, este funciona 24 horas por dia em modo de produção. Todos os componentes utilizados têm de ser resistentes. As nossas máquinas de alta qualidade exigem produtos de qualidade."
Stefan Nethövel, Diretor de Gestão de Materiais/Logística da Dörries Scharmann Technologie GmbH
Parceria de sistemas em vista
"Desenvolvemos e construímos o centro de maquinação DBF 630 em cerca de sete meses. Decidimos sobre fornecedores individuais numa fase inicial. E a igus® esteve presente desde o início. Na minha opinião, há muitos argumentos a favor de sistemas de fornecimento de energia pré-montados. No entanto, o esforço de design deve ser gerível," resume Stefan Nethövel.
Ao selecionar os fornecedores, a DST atribui grande importância à qualidade e à parceria. Envolvidos no desenvolvimento da nova máquina, já puderam demonstrar as suas capacidades durante a construção do protótipo da DBF 630. "Com o centro de maquinação, estamos a demonstrar a nossa eficiência aos nossos clientes e a oferecer-lhes um elevado nível de segurança de processo e de futuro. Os nossos fornecedores têm de ser capazes de satisfazer este requisito técnico para adaptarem os seus próprios processos às exigências em constante mudança, em qualquer altura. Não só iniciámos muitos desenvolvimentos, mas também esperamos poder participar na experiência técnica do nosso parceiro de sistema em todos os momentos. Na nossa colaboração com a igus®, ganhámos uma boa experiência a este respeito durante o desenvolvimento deste centro de maquinação," conclui Stefan Nethövel, olhando para trás na colaboração.

Inside sales engineer
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h