Alterar idioma :

Os sistemas lineares drylin® isentos de lubrificação e de manutenção são o caminho certo para o seu destino. Pretende guias lineares disponíveis a partir de stock? Funcionalidade mesmo em ambientes extremos? Em conformidade com os elevados standards de higiene, como a conformidade com a FDA? Funcionamento leve, rápido ou silencioso? E tudo isto da forma mais direta...sem paragens não planeadas, paragens para manutenção, ou paragens para lubrificação.
Com as guias lineares drylin® , mantém-se constantemente no caminho certo. Em condições de calor, frio ou humidade. São extremamente resistentes à sujidade e duráveis, mesmo em ambientes de limpeza intensiva. As guias drylin® são a alternativa limpa às guias de rolamentos de esferas recirculantes. Fim das paragens, alcance rapidamente o seu destino.

Basta encomendar a amostra pretendida - No tamanho, comprimento e com a carruagem adequada. Fornecemos amostras para a sua máquina gratuitamente. Só tem de selecionar a amostra para a receber em alguns dias úteis.
As guias drylin T têm dimensões de conexão e furação idênticas
INA: KUVE-B • KWVE-B • KWE-B • KWSE/Kuse
Bosch Rexroth: FNS • FLS • SNS • SLSS • NH • SLH • FNN • SNN
THK: SHS-C/LC • HSR-A/LA • HSR-B/LB/BM
Hiwin: HGW-CC • QHW-CC • RGW-CC • RGW-HC
Rollon: MRS • MRS-L
IKO: MRS • MRS-L
Rodriguez: BRH-A • BRH-AL • MSR-E • MSR-LE
Romani: HRC-FN

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h