Alterar idioma :
É possível realizar muitas aplicações diferentes com robots. Para além das tarefas clássicas de pick & place ou paletização, o controlo de qualidade também pode ser automatizado de forma eficiente. As vantagens dos sistemas de robôs no controlo de qualidade são a sua precisão e qualidade fiável: todos os processos são exatamente repetíveis. Os processos de inspeção podem variar muito, dependendo do produto e da indústria. Os robôs da igus® baseiam-se num sistema modular e podem, por isso, ser adaptados de forma flexível à sua aplicação. Teremos todo o gosto em aconselhá-lo sobre qual o tipo de robô mais adequado ao seu processo.
No seu controlo de qualidade automatizado, a aplicação verifica, entre outras coisas, se os relógios atingem o tempo mínimo de funcionamento. Para tal, utiliza um robô linear de sala da igus® e uma câmara. Isto permite que todos os relógios sejam abordados individualmente e verificados usando uma imagem de câmara.
O sistema de teste no final da linha de produção foi montado utilizando meios convencionais. Era necessária uma solução eficiente para testar as fontes de alimentação. Todo este ciclo de teste é agora efectuado pelo robot. O operador pode realizar outras actividades durante este tempo. O robot fornece resultados de medição objectivos, o que melhora a qualidade do teste.
Para medir a força de resistência ao cortar com facas de cozinha profissionais, foi construído um dispositivo de medição que permite efetuar um corte consistente através de um papel de referência. A força de resistência indica então o estado da lâmina e se a lâmina precisa de ser refeita num determinado ponto.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h