Alterar idioma :
A Volkswagen Wolfsburg conta com 12 estações individuais para metal, pneumática, impressão 3D, eletricidade, robótica, PLC e visualização para a formação orientada para a prática de novos especialistas
No programa de aprendizagem da Volkswagen AG em Wolfsburg, os formandos de uma vasta gama de disciplinas estão a trabalhar na simulação de uma entrega do veículo VW Golf numa escala de 1:18.
A "Smart Factory" é composta por doze estações individuais que, quando unidas, formam duas linhas de produção paralelas. A produção do Golf é simulada, começando na fábrica de prensas e continuando pela construção da carroçaria, oficina de pintura, casamento, montagem e entrega do veículo.
Na simulação da produção, é dada especial atenção à visibilidade do mecanismo de acionamento e à solução eléctrica em vez da anterior solução pneumática. A corrediça foi feita de Makrolon transparente para que o movimento pudesse ser seguido com precisão.
Com o configurador online do sistema de caixa redutora modular Apiro®, receberá uma visão geral da sua aplicação depois de introduzir os seus requisitos. Os dados podem ser solicitados como orçamento ou pode descarregar convenientemente a sua configuração num ficheiro CAD.


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h