<font size="7">dryspin® em Equipamento de bilhar</font><br>Mesa de bilhar regulável em altura</font>
  • O que era necessário: Um sistema de acionamento capaz de mover uma mesa fixa e regulável em altura na piscina sem qualquer problema - apesar do ambiente permanente da água da piscina.
  • Requisitos: Resistência à água, 100% de lubrificação e sem manutenção, resistência à corrosão, movimentos muito suaves, longa vida útil, possibilidade de movimento por roda manual
  • Produtos utilizados: dryspin® Parafusos de chumbo em aço inoxidável, a porca de parafuso de chumbo dryspin® correspondente e casquilhos de casquilhos deslizantes iglidur®, feitos de polímeros de alto desempenho iglidur®
  • Sucesso para o cliente: Graças aos parafusos de avanço dryspin®, o ajuste suave da mesa na piscina é garantido. A porca do parafuso de avanço dryspin® feita de polímeros de alto desempenho iglidur® é perfeita para utilização a longo prazo em água clorada graças às suas propriedades materiais. A utilização de porcas roscadas de plástico e casquilhos de casquilhos deslizantes e fusos roscados em aço inoxidável evita a corrosão. O funcionamento sem corrosão é essencial para accionamentos com depósitos de água. A manutenção ou lubrificação regular dos accionamentos de parafuso na mesa de bilhar também deve ser evitada, razão pela qual o dryspin®, uma alternativa de plástico ao metal, também tem aqui uma clara vantagem.
Equipamento de piscina

Os produtos utilizados

Fusos
Porcas

Casquilhos deslizantes

Outras imagens de aplicações

Equipamento de piscina
Equipamento de piscina

Encomendar online:

Sistema de preenchimento

Configurar o acionamento do parafuso de avanço:

Sistema de preenchimento

Melhorar a tecnologia ... reduzir os custos:

Melhorar a tecnologia, reduzir custos