Características gerais: | Unidade | iglidur® TX1 | método de teste |
Densidade | g/cm³ | 2,1 | |
Cor | verde acinzentado | ||
Máxima absorção de humidade a 23 °C/50% h.r. H. | % do peso | 0,2 | DIN 53495 |
Absorção máx. de água | % do peso | 0,5 | |
Coeficiente de atrito superficial, dinâmico, em aço | µ | 0,09 - 0,37 | |
valor pv máx. (seco) | MPa x m/s | 0,89 | |
Propriedades mecânicas | |||
Módulo de elasticidade | MPa | 12.000 | DIN 53457 |
Força de tração a +20 °C | MPa | 55 | DIN 53452 |
força de compressão | MPa | 220 | |
Pressão superficial máxima recomendada (20 °C) | MPa | 200 | |
Dureza Shore D | 94 | DIN 53505 | |
Propriedades físicas e térmicas | |||
Temperatura de aplicação máx. a longo prazo | °C | +120 | |
Temperatura máx. de aplicação em exposição breve | °C | +170 | |
Temperatura mínima de aplicação | °C | -60 | |
condutividade térmica/de calor | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 |
Coeficiente de expansão térmica (a 23 °C) | [K-1 x 10-5] | 3 | DIN 53752 |
Propriedades elétricas | |||
Resistência volumétrica específica | Ωcm | > 1011 | DIN IEC 93 |
resistência superficial | Ω | > 1013 | DIN 53482 |
m/s | Rotação | Oscilante | linear |
Constante | 0,4 | 0,2 | 1 |
Exposição breve | 0,9 | 0,5 | 2 |
iglidur® TX1 | A seco | Lubrificante | Óleo | Água |
Coeficiente de atrito µ | 0,09 - 0,37 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Média | Resistência |
Álcoois | 0 |
Hidrocarbonetos | + |
Massas lubrificantes, óleos sem aditivos | + |
Combustíveis | + |
Ácidos diluídos | + |
Ácidos fortes | - |
Bases diluídas | + |
Bases fortes | - |
Resistência volumétrica específica | > 1011 Ωcm | DIN IEC 93 |
resistência superficial | > 1013 Ω | DIN 53482 |
Diâmetro d1 [mm] | Veio h9 [mm] | iglidur® TX1 [mm] | Alojamento H7 [mm] |
> 20 bis 40 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,154 | 0 +0,021 |
> 40 bis 70 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,175 | 0 +0,025 |
> 70 bis 80 | 0 - 0,074 | +0,050 +0,200 | 0 +0,030 |