Uma comparação dos diferentes tipos de casquilhos

Diferentes tipos de casquilhos

Casquilhos deslizantes com ranhura para lubrificação - design e função

Vantagens

  • Elevada capacidade de carga
  • Proteção contra corrosão e sujidade, desde que a lubrificação seja mantida
  • As ranhuras para lubrificação asseguram uma distribuição eficaz do lubrificante
Casquilho deslizante com ranhuras para lubrificação

Casquilhos em polímero iglidur®

Casquilhos deslizantes em plástico - estrutura e função

Vantagens:

  • Propriedades deslizantes consistentes em toda a espessura da parede
  • Redução de peso em comparação com os casquilhos metálicos
  • Autolubrificados  e isentos de manutenção
  • Resistentes a químicos e a ambientes agressivos
  • Possibilidade de design versátil
  • Muito pouco espaço necessário
  • Resistentes à sujidade
  • Económicos

Casquilhos sinterizados - estrutura e função

Vantagens

  • Se o casquilho for corretamente dimensionado e projetado, é isento de manutenção.
  • O lubrificante é libertado durante o movimento e "armazenado" novamente quando o casquilho está estacionário, de forma
  • robusta e resistente à pressão.
Casquilho sinterizado com flange

Casquilhos de compósitos e fibras igutex

Casquilhos de compósitos e fibras - estrutura e função

Vantagens

  • Adequados para suportar cargas elevadas.
  • Autolubrificados, o que resulta numa manutenção reduzida.
  • Os casquilhos com flange de grandes dimensões são frequentemente mais económicos do que os casquilhos metálicos de características semelhantes.
  • Resistentes à corrosão.

Casquilhos metálicos - estrutura e função

Vantagens

  • Capacidade para suportar cargas estáticas elevadas
  • Boa dissipação de calor
  • Baixo coeficiente de atrito (no caso do PTFE)
  • Isentos de lubrificação para casquilhos com superfície deslizante em PTFE
Casquilho metálico