Alterar idioma :
Tabela de materiais
Especificação geral
Unidade
iglidur® AB
Método de ensaio
densidade
g/cm³
1,11
DIN EN ISO 1183-1
Cor
amarelo
max. Absorção de humidade a 23°C/50% de humidade ambiente.
% em peso
0,8
ISO 175
absorção total máxima de humidade
% em peso
1,6
ISO 62
Coeficiente de fricção de deslizamento, dinâmico, contra aço
µ
0,18 - 0,31
Valor pv, máx. (seco)
MPa x m/s
0,25
Especificações mecânicas
módulo de flexão
MPa
1.850
DIN EN ISO 178
resistência à flexão a 20°C
MPa
50
DIN EN ISO 178
Resistência à compressão
MPa
40
pressão de superfície máxima recomendada (20°C)
MPa
25
Dureza Shore D
70
DIN 53505
Especificações físicas e térmicas
Temperatura superior de aplicação a longo prazo
°C
+70
Temperatura superior de aplicação a curto prazo
°C
+140
Temperatura de aplicação inferior
°C
-40
condutividade térmica
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
coeficiente de expansão térmica (a +23°C)
[K-1 x 10-5]
10
DIN 53752
Especificação eléctrica
Resistividade de volume
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
resistência de superfície
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabela 01: Dados do material

diagrama. 01: Valor pv admissível para as chumaceiras de deslizamento iglidur® AB com 1 mm de espessura de parede em funcionamento a seco contra um veio de aço, a +20 °C, instalado numa caixa de aço
X = velocidade de superfície [m/s]
Y = carga [MPa]
O iglidur® AB foi especialmente desenvolvido para aplicações em áreas com elevados requisitos de higiene. Tais aplicações envolvem muitas vezes movimentos giratórios operados manualmente (portas, mobiliário médico, etc.). O material reduz a carga de germes no espaço do rolamento, mas - tal como todos os materiais "antibacterianos" - não substitui as medidas de higiene adequadas.

Diagrama 02: Pressão superficial máxima recomendada em função da temperatura (60 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carga [MPa]
Especificação mecânica
A resistência à compressão das chumaceiras planas iglidur® AB diminui com o aumento da temperatura. A pressão de superfície máxima recomendada é um parâmetro mecânico do material. Não podem ser tiradas conclusões sobre a tribologia.

Diagrama 03: Deformação sob pressão e temperatura
X = carga [MPa]
Y = Deformação [%]
O diagrama. 03 mostra a deformação elástica do iglidur® AB sob carga radial. A possível deformação plástica depende, entre outras coisas, da duração da carga.
O atrito e o desgaste também dependem muito do parceiro de acoplamento. Os veios demasiado lisos aumentam o coeficiente de atrito e o desgaste da chumaceira. 06 mostra uma extensão dos resultados dos testes com diferentes materiais de veio. Ao rodar com uma carga de 1 MPa, o desgaste de todos os veios testados é muito semelhante. Apenas os veios de alumínio anodizado duro apresentam um desgaste visivelmente maior. A taxa de desgaste em giro e rotação com carga crescente também é muito próxima uma da outra com parâmetros idênticos, como mostrado no diagrama 07.


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h