Alterar idioma :
Em grandes iates, portas muito pesadas com um ângulo de abertura de 180° são instaladas na área do baluarte. As dobradiças necessárias para este efeito devem ser concebidas para uma elevada capacidade de carga e ser particularmente resistentes à corrosão. As soluções anteriores, no entanto, eram frequentemente muito susceptíveis à corrosão e ao desgaste na área dos pontos de dobradiça. A utilização dos casquilhos deslizantes iglidur® foi capaz de compensar as desvantagens do design anterior. O design é agora completamente livre de manutenção.

Casquilho deslizante iglidur® X
Rolamento altamente resistente ao desgaste com baixa absorção da corrente de humidade e para cargas elevadas.

Caixa de amostras grátis
Encomende gratuitamente uma caixa de amostras com os materiais mais importantes da iglidur® e o catálogo de tecnologia de rolamentos iglidur®.
Paul Edmondson / PE Marine Design Ltd
Aqui pode encontrar os produtos utilizados

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h