iglidur® A500 - Dados do material

Tabela de dados técnicos

Propriedades gerais Unidadeiglidur® A500 Método de teste
Densidade g/cm³ 1,28
Cor castanho
Absorção máxima de humidade a +23°C/50% de humidade ambiente % peso 0,3 DIN 53495
Absorção de humidade máx. % peso 0,5
Coeficiente de atrito geotérmico, dinâmico, contra o aço µ 0,26-0,41
valor pv máx. (seco) Mpa x m/s 0,28
Propriedades mecânicas
Módulo de elasticidade MPa 3.600 DIN 53457
Resistência à flexão a 20 °C MPa 140DIN 53452
Força de compressão MPa 118
Pressão superficial máxima recomendada (20 °C) MPa 120
Dureza Shore D MPa 83DIN 53505
Propriedades físicas e térmicas
Temperatura máx. de aplicação a longo prazo °C +250
Temperatura máx. de aplicação a curto prazo °C +300
Temperatura mín. de aplicação °C -100
Condutividade térmica W/m x K 0,24 ASTM C 177
Coeficiente de expansão térmica (a 23 °C) K-1 x 10-5 9 DIN 53752
Propriedades elétricas
Resistência específica Ωcm > 1014DIN IEC 93
Resistência superficialΩ> 1013DIN 53482
Diagrama 01: Valores pv admissíveis para iglidur® A500 com uma espessura de parede de 1mm em funcionamento a seco contra um veio de aço a +20°C, montado numa caixa de aço
Diagrama 01: Valores pv admissíveis para iglidur® A500 com uma espessura de parede de 1mm em funcionamento a seco contra um veio de aço a +20°C, montado numa caixa de aço
diagrama. 02: pressão de superfície máxima recomendada em função da temperatura (120 MPa a +20 °C)

Especificação mecânica

Diagrama 03: Deformação sob pressão e temperatura

Velocidades de deslizamento permitidas

Velocidade máxima da superfície

m/s RotativaOscilante linear
permanente0,6 0,4 1
Curto prazo10,7 2

Temperaturas

iglidur® A500 Temperatura de aplicação
Mínima- 100 °C
Máxima em exposição prolongada +250°C
Máxima, exposição breve + 300 °C
Fixação axial adicional a partir de +130°C

Atrito e desgaste

iglidur® A500 secoLubrificantes Óleo Água
Coeficientes de atrito µ 0,26 - 0,41 0,09 0,04 0,04
Diagrama 04: Coeficiente de atrito em função da velocidade da superfície, p = 0,75MPa
Diagrama 05: Coeficiente de atrito em função da pressão, v = 0,01m/s
diagrama. 07: Desgaste com oscilações e rotações

Características

Resistência química

Média Resistência
Álcoois+
Hidrocarbonetos+
Massas lubrificantes, óleos sem aditivos +
Combustíveis+
Ácidos diluídos +
Ácidos fortes +
Alcalinos diluídos +
Alcalinos fortes +

Radiação radioactiva

Especificação eléctrica

Propriedades elétricas
Resistência específica > 1014 Ωcm
Resistência superficial> 1013 Ω

Absorção de humidade

Máxima absorção de humidade
a +23 °C/50 % de humidade r. 0,3% do peso
Absorção de humidade máx. 0,5% do peso
Influência da absorção de humidade

Tolerâncias de instalação

Diâmetro d1 [mm]Eixo h9 [mm]iglidur® A500 F10 [mm]Habitação H7 [mm]
até 3 0 - 0.025 +0.006 +0.046 0 +0.010
> 3 até 6 0 - 0.030 +0.010 +0.058 0 +0.012
> 6 até 10 0 - 0.036 +0.013 +0.071 0 +0.015
> 10 até 18 0 - 0.043 +0.016 +0.086 0 +0.018
> 18 até 30 0 - 0.052 +0.020 +0.104 0 +0.021
> 30 até 50 0 - 0.062 +0.025 +0.125 0 +0.025
>50 a 80 0 - 0.074 +0.030 +0.150 0 +0.030

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas