iglidur® J350 - Dados do material

Tabela de materiais

Propriedades gerais Unidade iglidur® J350 Método de teste
Densidade g/cm³ 1,44
Cor amarelo
Absorção máxima de humidade a +23°C/50% de humidade ambiente % peso 0,3 DIN 53495
Absorção de humidade máx. % peso 1,6
Coeficiente de atrito de deslizamento, dinâmico contra aço µ 0,01 - 0,20
valor pv máx. (seco) MPa x m/s 0,45
Propriedades mecânicas
Módulo de elasticidade MPa 2.000 DIN 53457
Resistência à flexão a 20 °C MPa 55 DIN 53452
Força de compressão MPa 60
Pressão superficial máxima recomendada (20 °C) MPa 60
Dureza Shore D 80DIN 53505
Propriedades físicas e térmicas
Temperatura máx. de aplicação a longo prazo °C +180
Temperatura máx. de aplicação a curto prazo °C +220
Temperatura mín. de aplicação °C -100
Condutividade térmica W/m x K 0,24 ASTM C 177
Coeficiente de expansão térmica (a 23 °C) K-1 x 10-5 7 DIN 53752
Propriedades elétricas
Resistência específica Ωcm > 1013DIN IEC 93
Resistência superficial Ω> 1010DIN 53482
diagrama. 01: Valor pv admissível para os casquilhos deslizantes iglidur® J350 com 1 mm de espessura de parede em funcionamento a seco contra um veio de aço, a +20 °C, instalado numa caixa de aço
diagrama. 01: Valor pv admissível para os casquilhos deslizantes iglidur® J350 com 1 mm de espessura de parede em funcionamento a seco contra um veio de aço, a +20 °C, instalado numa caixa de aço
diagrama.02: pressão de superfície máxima recomendada em função da temperatura (60 MPa a 20 °C)

Especificação mecânica

Diagrama 03: Deformação sob pressão e temperatura

Velocidades de deslizamento permitidas

Velocidade máxima da superfície

m/s RotativaOscilante linear
permanente 1,314
Curto prazo 32,38

Temperaturas

iglidur® J350 Temperatura de aplicação
Mínima -100°C
Máxima em exposição prolongada +180°C
Máxima, exposição breve +220 °C
Fixação axial adicional a partir de +140°C
Diagrama 04: Coeficiente de atrito em função da velocidade da superfície, p = 1MPa

Fricção e desgaste

Diagrama 05: Coeficiente de atrito em função da pressão, v = 0,01m/s

Materiais do veio

iglidur® J350 secoLubrificantesÓleo Água
coeficiente de atrito μ 0,1-0,2 0,09 0,04 0,04
Diagrama 06: Coeficiente de atrito em função da superfície do veio (veio Cf53)
diagrama. 07: Desgaste, rotação com diferentes

Resistência química

Média Resistência
Álcoois +
Hidrocarbonetos+ até 0
Massas lubrificantes, óleos sem aditivos +
Combustíveis +
Ácidos diluídos +
Ácidos fortes + até 0
Alcalinos diluídos +
Alcalinos fortes +

Radiação radioactiva

Resistência UV

Vácuo

Especificação eléctrica

Propriedades elétricas
Resistência específica > 1013 Ωcm
Resistência superficial > 1010 Ω

Absorção de humidade

Máxima absorção de humidade
a +23 °C/50 % de humidade r. 0,3% do peso
Absorção de humidade máx. 1,6% do peso
Influência da absorção de humidade

Tolerâncias de instalação

Diâmetro d1 [mm]Eixo h9 [mm]iglidur® J350 E10 [mm]Habitação H7 [mm]
até 3 0 - 0.025 +0.006 +0.046 0 +0.010
> 3 até 6 0 - 0.030 +0.010 +0.058 0 +0.012
> 6 até 10 0 - 0.036 +0.013 +0.071 0 +0.015
> 10 até 18 0 - 0.043 +0.016 +0.086 0 +0.018
> 18 até 30 0 - 0.052 +0.020 +0.104 0 +0.021
> 30 até 50 0 - 0.062 +0.025 +0.125 0 +0.025
>50 a 80 0 - 0.074 +0.030 +0.150 0 +0.030