Alterar idioma :
O maior navio de construção do mundo - o Allseas Pioneering Spirit - foi construído para construir tubagens de peso recorde em todas as profundidades de água. No ano passado, a fábrica flutuante para o gasoduto Nord Stream 2 percorreu até cinco quilómetros por dia, instalando tubos de 48 polegadas de diâmetro com paredes espessas em profundidades superiores a 200 metros. Para garantir que a ponte rolante a bordo continua a funcionar de forma optimizada, a Allseas optou pela calha articulada da igus®.
"Graças ao polímero igumid®, a calha articulada atinge um desempenho de funcionamento de até 200.000 quilómetros, mesmo em condições climatéricas extremas. Isto corresponde a uma vida útil média de dez a doze anos, dependendo do desempenho de funcionamento."
Theo Diehl, Diretor do Setor de Gestão de Tecnologia de Gruas da igus®

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h