Expansão do programa de porcas roscadas semi-acabadas

Novo dryspin® Dimensões DS32X5-RH e DS6.35X25.4-LH

Novos tamanhos de rosca
  • Funcionamento mais suave devido às tolerâncias de fabrico mais apertadas e à geometria arredondada dos dentes de série
  • Até 50,9% mais económica em comparação com as porcas de rosca deslizante de metal
  • Até 25% menos desgaste em comparação com POM+PTFE (dimensão 10X3) Ver relatório de teste aqui
  • Sem massa lubrificante ou óleo no acionamento do parafuso e utilização duradoura graças à assimetria patenteada
  • A vida útil dos parafusos de avanço pode ser calculada online

Com autolubrificação de alta eficiência: gama de produtos [mm]

Tipo Art. n.º Roscad1 d2d3 d4 d5 b1b2SW
Porcas cilíndricas DST-□SRM-6060DS32X5DS32x53260---60--
Porcas cilíndricas DST-□SLM-1413DS6.35X25.4DS6.35x25.46,3514---13--
Porca com flangeDST-□FRM-4546DS32X5DS32x53245705874616-
Porca com flangeDST-□FLM-1315DS6.35X25.4DS6.35x25.46,351325193,2155-
Porca com flange facetada DST-□FLM-131315DS6.35X25.4DS6.35x25.46,351325193,215513

Visão geral das novas dimensões dos fusos roscados dryspin®

Outras informações importantes:

Dimensões

As dimensões dos accionamentos de parafuso de avanço dryspin

  • Diâmetros de 4 a 50 mm e passos de 0,5 a 100 mm
  • Mais de 5.000 variantes no programa standard
  • Uma grande variedade de materiais e tipos
  • Os nossos especialistas têm todo o prazer em ajudar na seleção
Fusos adequados

Está à procura dos parafusos de avanço certos?

  • 100% resistente à corrosão
  • Silencioso devido à geometria da rosca
  • Vida útil até 30% mais longa
16x5

A alternativa aos parafusos de avanço trapezoidais convencionais

  • Silêncio e eliminação de vibrações graças aos dentes arredondados
  • Vida útil mais longa graças à assimetria
  • Maior eficiência devido aos ângulos de flanco optimizados
  • 100 % livre de corrosão, autoblocante e muitas outras vantagens

Experimente a tecnologia dryspin

Tecnologia dryspin