Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Novidades dos veios duplos drylin® E

Motores de passo com veio duplo

... dois acionamentos num só ...

Os motores de passo são componentes essenciais em várias indústrias e aplicações em que a precisão e o movimento controlado são da maior importância. Entre a variedade de motores de passo disponíveis, os motores de passo com veio duplo destacam-se como uma escolha versátil e potente.
Faça já o seu pedido
Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Quatro motores de passo com veio duplo para um desenho compacto
  • Acionar duas cargas mecânicas com um motor
  • Grande flexibilidade na configuração/ligação de componentes mecânicos
Redução do custo

Redução do custo

  • Adequado para acionamentos lineares da igus®
  • O desenho compacto om motor de passo com veio duplo ajuda a reduzir os custos
Provas dadas

Provas dadas

  • Motores de passo de 0,5 Nm a 5,9 Nm
  • Utilização do motor entre dois eixos
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Sem desgaste e sem manutenção

O que é um motor de passo com veio duplo?

Um motor de passo com veio duplo é um tipo de motor de passo com dois veios de saída. Estes motores possuem um veio rotativo em ambos os lados, proporcionando maior flexibilidade na ligação e acionamento de componentes mecânicos. Com um motor, podem ser acionadas duas cargas mecânicas, por exemplo, dois eixos lineares paralelos. O motor de passo com veio duplo é compacto e reduz os custos. Também pode ser montado um manípulo na segunda extremidade do veio, que pode ser utilizado para rodar o motor manualmente. Existem também várias aplicações possíveis para este efeito.

Os motores de passo com veio duplo são utilizados principalmente na indústria para montar acionamentos com dois eixos de forma compacta. Nos acionamentos clássicos de dois eixos, o motor é instalado lateralmente, o que muitas vezes leva a problemas de espaço. Nos projetos com um motor de passo com veio duplo, o motor está localizado entre os eixos para não desperdiçar espaço. O manípulo, montado na segunda extremidade do veio, pode ser utilizado para a regulação pontual de um eixo linear. Além disso, com um módulo acionado por fuso com bloqueio automático, um mecanismo pode ser ajustado em caso de falha de energia. Isto é particularmente necessário para entradas ou portas.

Visão geral de todos os tamanhos:

NEMA17

MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB

NEMA23

MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB

NEMA 24

MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB

NEMA34

MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB

Dados técnicos

Art. n.ºTamanho da instalaçãoBinário [Nm]Tipo de conetorComprimento do fio de ligação [cm]
MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAABNEMA170,50JST30
MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAABNEMA232,00JST30
MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAABNEMA 243,50JST30
MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAABNEMA345,90Molex30

Loja online dos motores

Loja online de motores Encomende online motores de passo, motores DC, motores EC/BLDC assim como sistemas de controlo, caixas redutoras e muito mais.
Ir para a loja online

Pesquisa de motores elétricos drylin® E

Pesquisa de motores elétricos drylin® E

Encontre o motor para sua aplicação: basta introduzir os requisitos para receber a melhor sugestão.

Ir para o configurador

Peça uma proposta deste produto

Consulta sobre as novidades dos motores Tem perguntas sobre um dos nossos novos produtos ou gostaria de fazer uma consulta? Escreva-nos aqui uma mensagem.
Enviar consulta agora