Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Novidades dos suportes drylin® E

Suportes de encaixe para quadros de comando

... para resistências de travão e acionamentos ...

Com os novos suportes em aço inoxidável, os acionamentos por motor de passo e as resistências do travão da igus® podem ser instalados no quadro de comando.

O suporte para os acionamentos por motores de passo é fixado lateralmente e montado de forma plana num perfil DIN. Esta instalação permite que os cabos elétricos fiquem compactos no quadro de comando.

Os suportes para as resistências do travão também facilitam a instalação no quadro de comando. O clipe de fixação permite uma montagem e desmontagem sem ferramentas.
Faça já o seu pedido
Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Três suportes para 12 acionamentos por motores de passo
  • Dois suportes de resistência do travão para quatro resistências do travão
  • Montagem fácil e sem ferramentas
Redução do custo

Redução do custo

  • Suportes para acionamentos por motor de passo adequados para igus® D7, D8, D9
  • Suportes para resistências do travão adequadas a todos os produtos da igus® na categoria
  • A montagem compacta cria espaço para outros componentes
Provas dadas

Provas dadas

  • Particularmente leve: o suporte do acionamento por motor de passo pesa 145g e o suporte da resistência do travão apenas 180g.
 
 
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Isentas de lubrificação e de manutenção

Aqui, pode ver os suportes quando estão montados

Suporte para acionamentos por motor de passo

DLE-TOPHATRAIL-1

Suporte da resistência do travão

DLE-TOPHATRAIL-4

Dados técnicos

Art. n.ºReferênciaL [mm]B [mm]H

[mm]
Peso [g]Peças adequadas da igus®
DLE-TOPHATRAIL-1

Suporte de fixação para perfil superior (DIN)

50146.755Drives D7, D8, D9
DLE-TOPHATRAIL-2Suporte de fixação para perfil superior (DIN) com placa de montagem1123011.75145Drive D7
DLE-TOPHATRAIL-3Suporte de fixação para perfil superior (DIN) com placa de montagem1123011.75146Drives D8, D9
DLE-TOPHATRAIL-4Suporte de fixação para perfil superior (DIN) com placa de montagem905011.75180Resistência do travão DLE-BR-50-18R 
DLE-TOPHATRAIL-5Suporte de fixação para perfil superior (DIN) com placa de montagem905011.75183Resistência do travão DLE-BR-75-4R7, DLE-BR-100-3R3, DLE-BR-100-2R7

Loja online dos motores

Loja online de motores Encomende online motores de passo, motores DC, motores EC/BLDC assim como sistemas de controlo, caixas redutoras e muito mais.
Ir para a loja online

Pesquisa de motores elétricos drylin® E

Pesquisa de motores elétricos drylin® E

Encontre o motor para sua aplicação: basta introduzir os requisitos para receber a melhor sugestão.

Ir para o configurador

Peça uma proposta deste produto

Consulta sobre as novidades dos motores Tem perguntas sobre um dos nossos novos produtos ou gostaria de fazer uma consulta? Escreva-nos aqui uma mensagem.
Enviar consulta agora