drylin® EGW - Módulo linear com redutor sem-fim

Novidades de 2022  drylin® E - acionamentos expansíveis quase infinitamente - EGW
Triângulo técnico

Melhoria técnica

Triângulo de redução de custos

Redução do custo

Quadrado de prova

Provas dadas

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

Saiba mais sobre o laboratório de testes

  • guia linear: drylin® W
  • Motor: Motor EC/BLDC, NEMA 34
  • Comprimento do curso: 8.000 mm
  • Estrutura: modular composta por 5 segmentos de carris
  • Carga: cêntrica 200 N
  • Velocidade: 1 m/s
  • Ciclos de teste: Objetivo 250.000 ciclos de teste/ Realizado 600.000 ciclos de teste

O módulo linear com cremalheira em detalhe

Mais informações sobre o módulo linear Endless Gear

Módulo EGW em detalhe

Vistas pormenorizadas do módulo linear

Instruções em vídeo

Instruções de vídeo simples para a montagem

Ícone montagem

Instruções de montagem EGW em PDF

Casquilhos de substituição drylin W

drylin® W rolamentos de substituição

Pinhão e cremalheira em iglidur RN202

Elemento de cremalheira e pinhão feito de iglidur RN202

Motores elétricos

Conselhos de compra para motores eléctricos

Desenho técnico

EGW

Loja online dos sistemas de acionamento

Loja online dos sistemas de acionamento

Configurador de acionamentos

Configurador de acionamentos

Peça uma proposta deste produto

Pedido de tecnologia de acionamento

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager dry-tech

Escrever e-mail

Envios e consultas