Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Varão redondo H3

Robusto, resistente ao desgaste, durável

Varões redondos iglidur H3

Os varões redondos iglidur® H3 são muito difíceis de desgastar e mais resistentes do que materiais comparáveis. Os componentes fabricados em iglidur H3 alcançam assim uma duração de vida mais longa do que os componentes fabricados em iglidur® H1.
O iglidur® H3 foi desenvolvido acima de tudo para uso em bombas e meios exigentes e convence graças à sua baixa absorção de humidade.
Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Baixa absorção de humidade
  • Maior resistência ao desgaste do que o iglidur® H1
  • Resistente a várias substâncias químicas
Redução do custo

Redução do custo

  • A isenção de manutenção reduz os custos em lubrificantes e manutenção
  • Os componentes em iglidur H3 têm uma melhor performance de funcionamento que os componentes em iglidur H1, em várias aplicações
  • Mais económicos do que casquilhos com flange metálicos comparáveis
Provas dadas

Provas dadas

Durante os testes, investigámos o desgaste do iglidur H1 e iglidur H3 a uma rotação de p= 1 MPa, v= 0,3 m/s.

Teste de desgaste com veio V2A
  • iglidur H1: 0.17 μm/km
  • iglidur H3: 0.11 μm/km
Teste de desgaste num veio de aço X90
  • iglidur H1: 0.17 μm/km
  • iglidur H3: 0.16 μm/km
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Propriedades de desgaste melhoradas

Gráfico
Desgaste, P = 2MPa, v = 0,3m/s
Gráfico
Desgaste por rotação: p=1 Mpa; v=0,3 m/s


O nosso especialista Ansgar Clemens irá apresentar o nosso novo produto!


Caixa de amostras grátis

Encomende gratuitamente a nossa caixa de amostras de varões e placas para que possa comprovar a diversidade dos materiais iglidur® resistentes ao desgaste. 
Encomendar já uma caixa de amostras

Folheto gratuito

Descarregue já o nosso folheto para saber mais sobre a utilização dos varões e placas iglidur. No folheto pode encontrar toda a informação sobre as propriedades e processamento
Descarregar a brochura já