Alterar idioma :

Tal como a igus®, a Binder é uma empresa familiar. Fundada em 1960, é hoje, de acordo com a sua própria declaração, "um dos líderes de mercado no sector dos conectores circulares". Atualmente, a Franz Binder GmbH trabalha com 45 parceiros de vendas nos cinco continentes. Os conectores prontos a montar e do lado do dispositivo são fabricados inteiramente na Alemanha, o que reduz as longas rotas de transporte e, ao mesmo tempo, reforça a pegada ecológica. Fabricado na Alemanha.  
Desta forma, ampliamos a nossa gama de produtos numa área industrial importante e completamos o nosso programa de conectores na direção M8 e M12. Desta forma, podemos oferecer-lhe uma seleção ainda maior de conectores circulares de alta qualidade.
Com os pacotes de serviços encomendados do stock, que contêm todas as peças individuais, pode montar rápida e facilmente os seus cabos de sensores e actuadores.
A igus® também tem o prazer de oferecer cabos pré-montados para aplicações móveis de acordo com os requisitos do cliente.
Áreas típicas de aplicação: 
Tecnologia de medição e controlo, por exemplo, sensores indutivos, barreiras de luz, sensores de binário, máquinas de embalagem automáticas, sensores e actuadores com conectores incorporados




Alargamento da gama do catálogo à empresa Binder GmbH. Agora oferecemos pacotes de serviços prontos a usar nas gamas M8 e M12. Estes já se encontram totalmente etiquetados e podem ser utilizados diretamente para o aproveitamento.
| Peça de encadernação n.º. | Referência igus® | Número de pinos | Tipo de contactos | Variedade de fixação | Ir para a loja | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 3400 100 03 | MAT0174945 | 3 pinos | Tomada de cabo | 3,5-5,0 mm | encomenda | 
| 99 3379 100 03 | MAT01712009 | 3 pinos | Conetor de cabo | 3,5-5,0 mm | encomenda | 
| 99 3376 100 04 | MAT0174989 | 4 pinos | Tomada de cabo | 3,5-5,0 mm | encomenda | 
| 99 3383 100 04 | MAT0173041 | 4 pinos | Conetor de cabo | 3,5-5,0 mm | encomenda | 
| Peça de encadernação n.º. | Referência igus® | Número de pinos | Tipo de contactos | Variedade de fixação | Ir para a loja | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 3360 100 03 | MAT01747828 | 3 pinos | Tomada de cabo | 4,0-5,5 mm | encomenda | 
| 99 3361 100 03 | MAT01715998 | 3 pinos | Conetor de cabo | 4,0-5,5 mm | encomenda | 
| 99 3362 100 04 | MAT01743277 | 4 pinos | Tomada de cabo | 4,0-5,5 mm | encomenda | 
| 99 3363 100 04 | MAT01717508 | 4 pinos | Conetor de cabo | 4,0-5,5 mm | encomenda | 
| 99 3360 300 03 | MAT01733873 | 3 pinos | Tomada de cabo | 6,0-8,0 mm | encomenda | 
| 99 3361 300 03 | MAT01733874 | 3 pinos | Conetor de cabo | 6,0-8,0 mm | encomenda | 
| 99 3362 300 03 | MAT01731011 | 4 pinos | Tomada de cabo | 6,0-8,0 mm | encomenda | 
| 99 3363 300 04 | MAT01730059 | 4 pinos | Conetor de cabo | 6,0-8,0 mm | encomenda | 
| Peça de encadernação n.º. | Referência igus® | Número de pinos | Tipo de contactos | Variedade de fixação | Ir para a loja | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 2442 21 04 | MAT01723423 | 3+PE | Tomada de cabo | 8,0-10,0 mm | encomenda | 
| 99 2443 21 04 | MAT01732663 | 3+PE | Conetor de cabo | 8,0-10,0 mm | encomenda | 
| 99 2444 21 05 | MAT01718734. | 4+PE | Tomada de cabo | 8,0-10,0 mm | encomenda | 
| 99 2445 21 05 | MAT01722513 | 4+PE | Conetor de cabo | 8,0-10,0 mm | encomenda | 
| Peça de encadernação n.º. | Referência igus® | Número de pinos | Tipo de contactos | Variedade de fixação | Ir para a loja | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 0430 07 04 | MAT01717316 | 3 pinos | Tomada de cabo | 4,0-6,0 mm | encomenda | 
| 99 0429 07 04 | MAT0173490 | 3 pinos | Conetor de cabo | 4,0-6,0 mm | encomenda | 
| 99 0430 12 04 | MAT01715145 | 4 pinos | Tomada de cabo | 6,0-8,0 mm | encomenda | 
| 99 0429 12 04 | MAT01710555 | 4 pinos | Conetor de cabo | 6,0-8,0 mm | encomenda | 
| 99 0436 12 05 | MAT0175659 | 5 pólos | Tomada de cabo | 6,0-8,0 mm | encomenda | 
| 99 0437 12 05 | MAT01718305 | 5 pólos | Conetor de cabo | 6,0-8,0 mm | encomenda | 
| 99 0486 12 08 | MAT0178575 | 8 pinos | Tomada de cabo | 6,0-8,0 mm | encomenda | 
| 99 0487 12 08 | MAT01710219 | 8 pinos | Conetor de cabo | 6,0-8,0 mm | encomenda | 
| Peça de encadernação n.º. | Referência igus® | Número de pinos | Tipo de contactos | Variedade de fixação | Ir para a loja | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 1430 812 04 | MAT0171842 | 4 pinos | Tomada de cabo | 4,0-6,0 mm | encomenda | 
| 99 1429 812 04 | MAT0171841 | 4 pinos | Conetor de cabo | 4,0-6,0 mm | encomenda | 
| 99 1436 812 05 | MAT0173023 | 5 pólos | Tomada de cabo | 6,0-8,0 mm | encomenda | 
| 99 1437 812 05 | MAT0170880 | 5 pólos | Conetor de cabo | 6,0-8,0 mm | encomenda | 
| 99 1436 914 05 | MAT01749490 | 5 pólos | Tomada de cabo | 8,0-10,0 mm | encomenda | 
| 99 1437 914 05 | MAT01749489 | 5 pólos | Conetor de cabo | 8,0-10,0 mm | encomenda | 
| 99 1486 812 08 | MAT0176266 | 8 pinos | Tomada de cabo | 6,0-8,0 mm | encomenda | 
| 99 1487 812 08 | MAT0176267 | 8 pinos | Conetor de cabo | 6,0-8,0 mm | encomenda | 
| 99 1486 914 08 | MAT01724437 | 8 pinos | Tomada de cabo | 8,0-10,0 mm | encomenda | 
| 99 1487 914 08 | MAT01729497 | 8 pinos | Conetor de cabo | 8,0-10,0 mm | encomenda | 
| Peça de encadernação n.º. | Referência igus® | Número de pinos | Tipo de contactos | Variedade de fixação | Ir para a loja | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 1430 822 04 | MAT0172523 | 4 pinos | Tomada de cabo | 6,0-8,0 mm | encomenda | 
| 99 1429 822 04 | MAT01725700 | 4 pinos | Conetor de cabo | 6,0-8,0 mm | encomenda | 
| 99 1436 822 05 | MAT01717529 | 5 pólos | Tomada de cabo | 6,0-8,0 mm | encomenda | 
| 99 1437 822 05 | MAT01727838 | 5 pólos | Conetor de cabo | 6,0-8,0 mm | encomenda | 
| Peça de encadernação n.º. | Referência igus® | Número de pinos | Tipo de contactos | Variedade de fixação | Ir para a loja | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 3728 810 04 | MAT01749274 | 4 pinos | Tomada de cabo | 5,0-8,0 mm | encomenda | 
| 99 3727 810 04 | MAT01738281 | 4 pinos | Conetor de cabo | 5,0-8,0 mm | encomenda | 
| Peça de encadernação n.º. | Referência igus® | Número de pinos | Tipo de contactos | Variedade de fixação | Ir para a loja | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 3788 810 08 | MAT01746538 | 8 pinos | Tomada de cabo | 5,0-8,0 mm | encomenda | 
| 99 3787 810 08 | MAT01742976 | 8 pinos | Conetor de cabo | 5,0-8,0 mm | encomenda | 

Inside sales
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h