Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Novos elementos deslizantes econ para casquilhos lineares

Resistentes e económicos

Novos elementos deslizantes econ para casquilhos lineares

Os casquilhos em polímero iglidur® J4 da igus® expandem a gama Econ de guias lineares drylin®. Elementos deslizantes económicos para casquilhos abertos ou fechados. Adequado para todas os alojamentos da série standard 01 Drylin® R e para todos os veios redondos económicos em aço ou aço inoxidável.
Peça uma consulta sobre este produto

Aumente a tecnologia com as novidades da igus

Melhoria técnica

  • Revestimento do casquilho linear económico para guia de veio redondo drylin®
  • Adequados para adaptadores da série 01
  • Mudança rápida de elemento deslizante devido a alojamentos separáveis
  • Compensação de falta de paralelismo através de casquilhos flutuantes
  • Para todos os veios redondos desde 12 a 40 mm
Reduza custos com as novidades da igus

Redução do custo

  • Dimensões idênticas 1:1 para todos os casquilhos drylin®
  • Reutilização de adaptadores e alojamentos anteriores
  • Fabrico por injeção
Comprovativos de funcionamento das novidades da igus

Provas dadas

  • Testados: para temperaturas de -50°C ao 90°C
  • Testados: máxima absorção de humidade a 23°C e 50% humidade relativa; resultado 0.3% peso
  • Testado: até quatro vezes mais silenciosos que os casquilhos metálicos em funcionamento
Reciclagem com as novidades da igus

Sustentabilidade

  • Funcionamento isento de lubrificação
  • Sem contaminação do ambiente da aplicação
  • Isenção de manutenção e auto-lubrificação devido à utilização de polímeros de alta performance da igus®

Contacte os nossos especialistas

Contacto o especialista da igus O nosso especialista da igus®, terá todo o gosto em aconselhá-lo , sem qualquer compromisso. 
Contacte-nos aqui

Descarregar o catálogo mais recente

Novidades HMI 2020 Descarregue o ficheiro PDF e saiba mais sobre as inovações da igus.
Ir para ficheiros PDF

Mais produtos drylin®

Ícone carrinho de compras Descubra uma variedade de produtos e soluções para as suas aplicações no nosso site.
Ir para outros produtos

Exemplos de aplicação dos nossos produtos drylin