Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Guias telescópica prismáticas com pré-carga prismática

Guia telescópica com pré-carga

Guias telescópica prismáticas com pré-carga prismática

A pré-carga definida é o coração da guia prismática Drylin® N. E agora também utilizamos este mecanismo de pré-carga com diversas forças à escolha na nova guia telescópica prismática. O resultado é uma sensação telescópica sem folga e sem ruídos incómodos. Devido ao design compacto, a guia telescópica é também adequada para pequenos espaços de instalação.  
Peça uma consulta sobre este produto

Aumente a tecnologia com as novidades da igus

Melhoria técnica

  • Guia telescópica sem ruído devido ao mecanismo de pré-carga da mola
  • Forças de acionamento com várias opções de pré-carga
  • Com 27 mm de largura é um modelo muito estreito
  • Silenciosos, com molas para funcionamento sem ruído
Reduza custos com as novidades da igus

Redução do custo

  • Soluções prontas a instalar com comprimentos de extensão de 150-500 mm
  • Configuráveis em passos de 50mm da extensão total, extensão parcial ou sobre-extensão
  • Isento de manutenção uma vez que não são necessários lubrificantes
  • Pode encomendar online a partir de 1 peça
Comprovativos de funcionamento das novidades da igus

Provas dadas

  • Testado: até quatro vezes mais silenciosos que os casquilhos metálicos em funcionamento
  • Testado: resistente à corrosão, testadas com spray de sal (NSS) de acordo com DIN EN 9227 / ASTM B-117
Reciclagem com as novidades da igus

Sustentabilidade

  • Funcionamento isento de lubrificação e de manutenção
  • Muito silencioso devido ao movimento deslizante em vez das esferas metálicas
  • Sem contaminação do ambiente da aplicação

Contacte os nossos especialistas

Contacto o especialista da igus O nosso especialista da igus®, terá todo o gosto em aconselhá-lo , sem qualquer compromisso. 
Contacte-nos aqui

Descarregar o catálogo mais recente

Novidades HMI 2020 Descarregue o ficheiro PDF e saiba mais sobre as inovações da igus.
Ir para ficheiros PDF

Mais produtos drylin®

Ícone carrinho de compras Descubra uma variedade de produtos e soluções para as suas aplicações no nosso site.
Ir para outros produtos

Exemplos de aplicação dos nossos produtos drylin