Alterar idioma :

As calhas articuladas da igus® já estão a ser utilizadas de forma fiável em várias aplicações. Elas são usadas em aplicações de serviço pesado, como em aplicações de energia em terra, na indústria de petróleo e gás ou em plataformas de perfuração offshore e terrestres e suportam a mais alta exposição comercial de carga.
Todos os componentes são concebidos para influências ambientais extremas e são adequados para suportar cargas pesadas. São resistentes a temperaturas extremas, produtos químicos, sujidade e água salgada.
Não só a calha articulada em si, mas também os cabos eléctricos, as mangueiras hidráulicas ou pneumáticas e os conectores devem ser capazes de suportar as condições ambientais. Por exemplo, os conectores devem ter um grau de proteção adequado para que possam ser utilizados em condições ambientais extremas.
A utilização de tais sistemas nesta escala é tudo menos trivial. A igus® oferece tudo a partir de uma única fonte: como um sistema completo pré-montado, o chamado sistema readychain® que é personalizado para a sua própria fábrica.
Nós tratamos do apoio e da realização do projeto de A a Z para si - desde o registo no local, o planeamento do projeto, a aquisição de todos os componentes, a cablagem, o teste dos componentes individuais ou a montagem, o transporte até à montagem no local.
Utilização de calha articulada pré-fabricada
Utilização de uma calha articulada personalizada: e-spool®
Os navios devem ser alimentados com energia eléctrica em terra no porto, a fim de poderem desligar os geradores diesel auxiliares a bordo e, assim, proteger o ambiente. Para o efeito, os navios devem ser ligados a um sistema de alimentação por cabo através de uma ficha de ligação normalizada.
Um sistema de fornecimento de energia em terra fiável, robusto e flexível da igus® é utilizado na base offshore de Mongstad, na Noruega, que é muito frequentada.
Um e-spool® pré-montado está integrado num contentor de três metros de comprimento que pode ser manuseado pelo empilhador para posicionar o sistema ao longo dos vários cais.
Além disso, o contentor protege o sistema do ambiente agressivo e dos efeitos das operações portuárias. O sistema readychain® é uma solução sem anéis deslizantes. Todos os cabos são ligados por cabo, o que, por sua vez, reduz os custos de manutenção.


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h