<strong>Motores elétricos drylin® E</strong><br><font size="7">prontos a enviar em 24 horas</font>

Motores elétricos drylin E

Prontos a enviar em 24 horas

Automação com motores de passo, motores CC e motores EC/BLDC

Motores de passo drylin E para tecnologia de acionamento

Motores passo a passo

  • Potentes em 5 tamanhos
  • Motores com conetor métrico ou fios trançados
  • Segurança com codificador e travão
  • Com veio de motor achatado (D-Cut) para maior anti-rotação
Motores de corrente contínua DC drylin E

Motores de corrente contínua

  • Também disponível com caixa de proteção
  • Binários de 0,1 a 1,8 Nm
  • Velocidades até 440rpm
  • Com veio de motor achatado (D-Cut) para maior anti-rotação
Motores EC drylin E, motores DC sem escovas

Motores EC/BLDC

  • Com Hall e codificador
  • Tamanhos NEMA: 17, 23 e 34
  • Praticamente sem desgaste
  • Velocidades muito elevadas
  • Mais económicos do que os servomotores convencionais
Motor de passo para fuso drylin E

Motores passo a passo de parafuso de avanço

  • 3 tamanhos com binário de retenção 0,1-2Nm
  • 7 tipos de parafusos de avanço com passos de 0,8-50mm
  • Porcas de parafuso de avanço correspondentes disponíveis
  • Para motores passo-a-passo sem codificador, o parafuso de avanço pode ser fixado de ambos os lados
Motores de passo com proteção contra água IP68

Motor passo a passo com proteção IP68 contra a água

  • Tamanho da instalação: NEMA23/dimensão da flange 56mm
  • Classe de proteção - caixa do motor: IP68 (10m)
  • Binário de retenção: 1,30Nm
  • Corrente nominal: 4.20A
  • Ligação do motor: Caixa de terminais
Motores de corrente contínua com engrenagem sem-fim drylin E

Motor DC com parafuso sem-fim

  • Com estriado
  • Poupança de espaço & silencioso
  • Binários de 0,75Nm a 2,00Nm
  • Velocidades até 350rpm
  • Codificador de posição incluído

Porquê motores drylin E?

Envios a parte de 24 horas

Pronto a enviar em 24 horas

Stocks

Manutenção constante de grande stock

Ícone duração de vida

Elevada duração de vida

Ícone disponibilidade a longo prazo

Gama de produtos disponível a longo prazo

Ícone sem quantidade mínima de encomenda

Sem quantidade mínima de encomenda

Ícone 100% testados

100% testados

Pesquisa de produtos drylin E

Configurador de motores

Para motores elétricos

Configurador de acionamentos

Para atuadores lineares elétricos

Configurador de motores com acionamento por fuso

Para motores com acionamento por fuso

Os nossos serviços

Sistemas de controlo do motor drylin E

  • Rápida operação inicial
  • Interface de utilizador simples e intuitiva
  • Compatível com sistemas de controlo industriais
  • Para todos os veios drylin
Informações sobre sistemas de controlo de motores
Ícone do sistema de controlo para motores

programas de amostra drylin E

  • Descarregar programas com programa mestre/controlo & parametrização dryve
  • Compatível com fabricantes industriais (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.)
  • Compatível com computadores de placa única/placas de desenvolvimento comuns
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Ir para as amostras de programas

Exemplos de aplicação com motores igus

Posicionamento no laboratório de aplicação de laser

Aplicação do laser VonJan

Scanner de raios X XXL

Exemplo de aplicação de motores Scanner XXL

Teto de espelhos motorizado composto por 120 espelhos

Espelho de teto Twaxis

Movimento suave no banco de ensaio de sensores

Movimento suave no banco de ensaio de sensores

Outros exemplos de aplicação

AWB

Poderá também estar interessado em

Caixas redutoras

Acionamento do motor drylin E

  • Caixa de engrenagens planetária para motores de passo igus NEMA 23 e 34
  • Aumento do torque do motor
  • Maior torque de retenção de um travão
  • Dois tamanhos de instalação
  • Relações de redução de 3 & 5 disponíveis
Acoplamento

Acoplamentos de mandíbula drylin E

  • Com caixa quadrada ou redonda
  • 20 versões em stock
  • Amortecedor de vibrações & encaixável
  • Gama de temperaturas de -30°C a +100°C
Componentes da alimentação elétrica

Unidades de alimentação elétrica drylin E

  • 8 versões na loja online
  • Potência nominal de 75 - 960W
  • Pronto para envio em 24 horas
  • Adequado para controlos de motor igus
DRE_PROD_cabo_motor_colecção

cabos de motor drylin E

  • Comprimentos de 3m, 5m, 10m ou 20m
  • Vários materiais exteriores
  • Conectores rectos e angulares
  • Disponível em stock

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas