Sistemas de controlo de motores drylin® E

Os inovadores sistemas de controlo para motores de passo, EC/BLDC e DC

Controlador dryve D1 para motores de passo, motores DC e motores EC drylin E

drylin® D1 e D2 - para motores de passo, EC/BLDC e DC

Sistema de comando para motores D3

drylin® D3 – para motores DC

  • Fácil de operar, rápido de ligar
  • Carruagens lineares, por exemplo, que podem ser controladas diretamente no dispositivo
  • Várias velocidades e modos de abordagem
  • Podem ser combinadas com interruptores ou joysticks
  • Económicos
  • Prontos para utilizar
  • Solicitar extensão funcional
Motores de passo drylin D7

drylin® D7, D8 e D9 para motores de passo

  • Não são necessários conhecimentos especializados, software ou programação
  • Controlo através de uma interface standard de direção de relógio em sistemas de controlo de nível superior
  • Ajustes simples da altura ou movimentos da gaveta, bem como aplicações de "pick & place" precisas
  • Programa de exemplo para download
Controlador para motores D5 e D6

drylin® D5 e D6 para motores DC

  • Prontos a utilizar. Não é necessário parametrização ou programação
  • Rotação para a esquerda/direita através da entrada digital
  • Velocidades e acelerações através do sinal de entrada externo PWM
  • Disponível com e sem alojamento
  • Económico
  • Amostra de programa para download

Porquê sistemas de controlo para motores drylin® E?

Envio rápido

Envio rápido

Stocks

Manutenção constante de grande stock

Ícone duração de vida

Elevada duração de vida

Ícone disponibilidade a longo prazo

Gama de produtos disponível a longo prazo

Ícone sem quantidade mínima de encomenda

Sem quantidade mínima de encomenda

Ícone 100% testados

100% testados

Exemplos de programas para sistema de controlo para motores

  • Descarregue programas para sistemas de controlo principais e parametrização do dryve
  • Tempo de integração reduzido
  • Redução de custos
  • Compatível com fabricantes industriais (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.)
  • Compatível com placas únicas convencionais computadores/placas de programação (Arduino, Raspberry Pi, Beaglebone)
Programa de amostras da igus

Exemplos de aplicação com os sistemas de controlo para motores da igus

Posicionamento no laboratório de aplicações laser

Aplicação VonJan Laser

Scanners de raios X XXL

Exemplo de aplicação de scanner XXL para motores

Movimento suave no banco de teste de sensores

Movimentos suaves no banco de ensaio com sensores

Mais exemplos de aplicação

AWB
Motores elétricos

Motores elétricos drylin® E

Unidade de alimentação elétrica

Unidades de alimentação elétrica drylin® E

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas