Durante o processo de fabrico da cerveja, o mosto é produzido na sala de brassagem. Para o efeito, dissolve-se o açúcar do malte, necessário à fermentação e ao desenvolvimento do álcool. As fases sólida e líquida devem então ser novamente separadas. Os resíduos do malte, os chamados grãos de cerveja, servem como auxiliares de filtragem. Para obter a camada filtrante desejada no tanque de processamento, os grãos de cerveja são deixados a sedimentar no fundo do tanque. Isto leva a um aumento da eficiência da filtração e, finalmente, a uma camada impenetrável. Para a tornar novamente permeável de forma controlada, os grãos de cerveja são cortados com as facas do chamado picador. O resultado é um movimento controlado. Após a separação completa das fases líquida e sólida, os grãos de cerveja devem ser retirados da cuba de clarificação. Para o efeito, são utilizados diversos dispositivos técnicos.
A empresa Kaspar Schulz desenvolveu os chamados canivetes para este fim. As facas, que são utilizadas para cortar os grãos de cerveja, são montadas de forma rotativa. Quando a unidade de corte roda no sentido dos ponteiros do relógio, as facas cortam os grãos de cerveja. Quando a unidade de corte roda na direção oposta, as facas dobram-se e empurram os grãos de cerveja para uma abertura de descarga. Não são necessários mais actuadores ou cilindros.
Durante o processo, o equipamento no recipiente de processamento está exposto a uma vasta gama de influências adversas. Estes requisitos também se aplicavam à chumaceira dos canivetes, para a qual tinha de ser encontrada uma solução adequada.
O material da chumaceira tinha de ser capaz de suportar temperaturas variáveis entre 0 e 120°C, bem como a limpeza com agentes químicos de limpeza agressivos sem quaisquer problemas e tinha de ter a aprovação da FDA.
Anteriormente, eram utilizados rolamentos de bronze para montar as facas, que eram difíceis de trabalhar, mostravam sinais de desgaste quando em contacto com alguns agentes de limpeza e não estavam em conformidade com a FDA. Além disso, expandiam-se rapidamente em condições de calor e tinham de ser ajustados para condições de frio ou calor.