Módulos lineares higiénicos e isentos de manutenção em equipamentos de controlo de bebidas

Os casquilhos deslizantes lineares contribuem para sistemas de teste de qualidade alimentar na indústria de bebidas

Uma vez que as normas de segurança mais importantes para a proteção dos consumidores são aplicáveis na tecnologia de bebidas e alimentos, os projetistas precisam de produtos que não necessitem de lubrificação externa. Esta é a única forma de excluir a contaminação em alimentos ou bebidas. Além disso, existe a necessidade, entre outras coisas, de resistência aos produtos químicos e à corrosão, isenção de manutenção e baixa absorção de humidade. Respondemos a estas preocupações com os nossos produtos e asseguramos anos de fiabilidade funcional.

Perfil

  • O quer era necessário: mesas lineares drylin® SHT; calhas articuladas easy chain®
  • Requisitos: Apenas as peças estruturais de qualidade superior podem ser utilizadas em sistemas de teste de elevada qualidade; as normas de seguranças na indústria de bebidas e alimentar requerem produtos isentos de lubrificação externa; além disso, existe, entre outras coisas, a necessidade de resistência a químicos e corrosão, isenção de manutenção e baixa absorção de humidade.
  • Indústria: Indústria alimentar, sistemas de teste
  • Sucesso para o cliente: as mesas lineares drylin® SHT são resistentes à corrosão e a químicos e são ainda isentas de manutenção, são também muito fáceis de limpar e não requerem lubrificação; o cliente pode cumprir todos os requisitos de higiene e permitir que  utilizem os seus produtos durante anos; até à data, não são conhecidos quaisquer problemas nos sistemas
Equipamentos de teste com calha articulada Para excluir a contaminação de alimentos e bebidas, a Indspect produz dispositivos de teste especiais para a indústria de bebidas.

Problema

A Indspect GmbH concentra-se na indústria de bebidas e fornece dispositivos de controlo para processos de teste industriais, de acordo com os requisitos específicos do cliente. Desta forma, o foco é a facilidade de utilização dos sistemas de medição. Mesmo com procedimentos de medição complexos, todos os utilizadores devem poder operar o sistema após uma breve introdução. Por conseguinte, uma interface gráfica e intuitiva com ajuda contextual é a base de cada tipo de dispositivo. A Indspect desenvolve uma solução individual para cada aplicação e oferece aconselhamento, apoio e formação personalizada. O objetivo dos peritos em tecnologia de medição é assegurar a utilização de produtos de elevada qualidade e processos de trabalho otimizados que tenham em conta as respetivas condições locais, bem como um controlo de qualidade ótimo através de um elevado standard de produção.
Os dispositivos da Indspect consistem num sistema de câmaras com tecnologia de sensores apropriados e têm dado provas no mercado. Um foco aqui é a grande variedade: são verificados os rótulos, os selos e as suas tonalidades de cor, o nível de enchimento, as formas das garrafas, os defeitos no vidro e outros processos técnicos de produção.
Os diferentes ajustes nos sistemas exigem que a Indspect forneça sistemas de testes de elevada qualidade, nos quais apenas são utilizadas peças estruturais da mais alta qualidade. Uma vez que as normas de segurança mais importantes para a proteção dos consumidores são aplicáveis na indústrias das bebidas e alimentar, os projetistas precisam de produtos que não necessitem de lubrificação externa.
  a necessidade, entre outras coisas, de resistência aos produtos químicos e à corrosão, isenção de manutenção e baixa absorção de humidade.

Solução

No caso dos sistemas lineares, já somos um parceiro de longa data da Indspect. As mesas lineares drylin® SHT utilizadas são resistentes à corrosão e químicos, e isentas de manutenção. São fáceis de limpar e têm uma baixa absorção de humidade. Além disso, são leves e não necessitam de lubrificação adicional. As mesas lineares acionadas por fuso, são recomendadas para ambientes agressivos. Uma versão em aço inoxidável com componentes isentos de corrosão, também cumpre os elevados requisitos da indústria alimentar.
O fabricante já conhecia os produtos de anteriores parcerias. É assim capaz de cumprir todos os requisitos de higiene e manter um baixo desgaste. Isto permite que os clientes utilizem os sistemas durante muitos anos.
A câmara e a iluminação também se movem nos ajustes dos dispositivos Indspect. A mesa linear drylin® SHT foi aqui utilizada quase desde o início. Um pouco mais tarde, foi incluída uma calha articulada apropriada. Em grandes sistemas, onde funcionam muitas câmaras, asseguram o guiamento dos cabos e, por conseguinte, a operação. A série E14 da calha articulada easy chain® é fácil de preencher rapidamente pelo raio exterior. Um sistema de "botão de encaixe" mantém os elos da calha unidos em segurança. Um passo curto garante um funcionamento silencioso e suave.
Até à data, não se conhecem reclamações sobre os sistemas, e só regressam ao fabricante se houver necessidade de reconversões ou acréscimos. Os trabalhos de manutenção também não são necessários graças à isenção de lubrificação dos sistemas lineares. Desta forma, os elevados requisitos da indústria alimentar relativamente aos sistemas lineares conseguiram ser cumpridos desde o início. Isto também se aplica às unidades completas, tal como os sistemas lineares, estão na encomenda. Os longos trabalhos de montagem foram completamente eliminados.

"Até agora não ouvi falar de quaisquer queixas. O sistema só chega até nós se algo for convertido ou se uma parte for acrescentada. O trabalho de manutenção não é necessário, uma vez que os sistemas lineares são isentos de lubrificantes".
 
Michael Pfeiffer, Responsável de Projeto na Indspect
Mesa linear drylin SHT Os diferentes ajustes aos sistemas requerem componentes de elevada qualidade, razão pela qual os projetistas confiam nas mesas lineares drylin® SHT.
Mesa linear drylin Os casquilhos lineares feitos de tribopolímeros estão no interior da mesa linear. São isentos de lubrificação e, portanto, ideais para utilizar na indústria alimentar.
Calha articulada série E14 Uma calha articulada E14 protege os cabos elétricos em movimento.
drylin® SHT A versão em aço inoxidável da mesa drylin® SHT, com componentes resistentes à corrosão, também cumpre as mais elevadas exigências da indústria alimentar. É fácil de limpar e resistente a produtos químicos agressivos.