iglidur® H1 - Dados do material

Tabela de dados técnicos

Propriedades gerais Unidadeiglidur® H1 Método de teste
Densidadeg/cm³ 1,53
Cor Creme
Absorção máxima de humidade a +23°C/50% de humidade ambiente % peso 0,1 DIN 53495
Absorção de humidade máx. % peso 0,3
Coeficiente de atrito de deslizamento, dinâmico contra aço µ 0,06 - 0,20
valor pv máx. (seco) MPa x m/s 0,8
Propriedades mecânicas
Módulo de elasticidade MPa 2800 DIN 53457
Resistência à flexão a 20 °C MPa 55 DIN 53452
Força de compressão MPa 78
Pressão superficial máxima recomendada (20 °C) MPa 80
Dureza Shore D 77DIN 53505
[b]Propriedades físicas e térmicas [/b]
Temperatura máx. de aplicação a longo prazo °C +200
Temperatura máx. de aplicação a curto prazo °C +240
Temperatura mín. de aplicação °C-40
Condutividade térmica [W/m x K] 0,24ASTM C 177
Coeficiente de expansão térmica (a 23 °C) K-1 x 10-5 6 DIN 53752
Propriedades elétricas
Resistência específica Ωcm > 1012DIN IEC 93
Resistência superficial Ω > 1011DIN 53482
diagrama. 01: Valor pv admissível para os casquilhos deslizantes iglidur® H1
diagrama. 01: Valor pv admissível para os casquilhos deslizantes iglidur® H1
diagrama. 02: pressão de superfície máxima recomendada em função da temperatura (80 MPa a +20 °C)

Especificação mecânica

Diagrama 03: Deformação sob pressão e temperatura

Velocidades de deslizamento permitidas

Velocidade máxima da superfície

m/s Rotativa Oscilante linear
permanente 21,05
Curto prazo 2,5 1,5 7

Temperaturas

iglidur® H1 Temperatura de aplicação
Mínima -40°C
Máxima em exposição prolongada +200°C
Máxima, exposição breve +240°C
Fixação axial adicional a partir de +80°C
Diagrama 04: Coeficiente de atrito em função da velocidade da superfície, p = 0,75MPa

Atrito e desgaste

iglidur® H1 secoLubrificantes Óleo Água
Coeficientes de atrito µ 0,06 - 0,2 0,09 0,04 0,04
Diagrama 05: Coeficiente de atrito em função da pressão, v = 0,01m/s
diagrama. 07 Desgaste em máquinas oscilantes e rotativas

Resistência química

Média Resistência
Álcoois +
Hidrocarbonetos +
Massas lubrificantes, óleos sem aditivos +
Combustíveis +
Ácidos diluídos + até 0
Ácidos fortes + a -
Alcalinos diluídos +
Alcalinos fortes + a -

Resistência química

Radiação radioactiva

Resistência aos raios UV

Vácuo

Especificação eléctrica

Propriedades elétricas
Resistência específica > 1012 Ωcm
Resistência superficial > 1011 Ω

Absorção de humidade

Máxima absorção de humidade
a +23 °C/50 % de humidade r. 0,1 % em peso
Absorção de humidade máx. 0,3% do peso
Influência da absorção de humidade

Tolerâncias de instalação

Diâmetro d1 [mm]Eixo h9 [mm]iglidur® H1 F10 [mm]Habitação H7 [mm]
até 3 0 - 0.025 +0.006 +0.046 0 +0.010
> 3 até 6 0 - 0.030 +0.010 +0.058 0 +0.012
> 6 até 10 0 - 0.036 +0.013 +0.071 0 +0.015
> 10 até 18 0 - 0.043 +0.016 +0.086 0 +0.018
> 18 até 30 0 - 0.052 +0.020 +0.104 0 +0.021
> 30 até 50 0 - 0.062 +0.025 +0.125 0 +0.025
>50 a 80 0 - 0.074 +0.030 +0.150 0 +0.030

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas