ZLW: eixo linear para condições extremas

ZLW0630
  • Design 100 % isento de lubrificação com casquilhos deslizantes
  • Montagem versátil e simples
  • Comprimento do curso livremente selecionável
  • Plano e robusto
  • Leve e resistente à corrosão

Serviços de produtos

Catálogo

Descarregar dados do catálogo

Consulta de produtos

Pedir uma proposta

Configurador online

Configurador online gratuito

Dados técnicos

Dados técnicosZLW-1040-LT para aplicações de congelamento profundo ZLW-1040-UW para utilização subaquática
Peso sem curso [kg]11
Peso 100 mm de curso [kg]0,140,14
comprimento máx. do curso [mm]2.0001000
Transmissão [mm/U]7070
Perfil do dentadoAT5AT5
Material da correia dentadaTPUKF2PU com elementos de tensão em aço inoxidável
Largura da correia dentada [mm]1616
Tensão da correia dentada [N]20050
Máximo. Carga radial [N]300100
Casquilho de guiaRolamento de esferas a frioRolamentos de esferas em plástico xiros®
Máx. Velocidade [m/s]51
Máximo. Desvio de posição da corrediça, dependente da carga [mm]±0,2 ± 0,5

Aplicação prática

Aplicação ZLW

Desenho técnico

Desenho zlw
Desenho zlw
Desenho zlw
Desenho zlw

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas