Alterar idioma :

Deslizar em vez de rolar, as guias drylin T baseiam-se neste princípio. As guias facilitam ao máximo a mudança dos rolamentos de esferas recirculantes para um sistema deslizante. As dimensões de ligação e perfuração das guias e carruagens lineares drylin são idênticas às versões dos rolamentos de esferas recirculantes comercialmente disponíveis. O coração das carruagens consiste em elementos deslizantes isentos de lubrificação com elevada duração de vida, feitos de polímeros de elevada performance da igus. Estes permitem um manuseamento rápido e fácil e uma utilização isenta de manutenção. As guias em alumínio anodizado duro são robustas e resistentes à corrosão.
Dimensões dos furos e espaço de instalação idênticas às dos sistemas com rolamentos de esferas recirculantes convencionais
O facto de não ser necessária qualquer lubrificação significa menos manutenção e menos custos para si.
INA: KUVE -B • KWVE-B • KWE-B • KWSE / KUSE
Bosch Rexroth: FNS • FLS • SNS • SLSS • NH • SLH • FNN • SNN
THK: SHS-C/LC • HSR-A/LA • HSR-B/LB/BM
Hiwin: HGW-CC • QHW-CC • RGW-CC • RGW-HC
Rollon: MRS • MRS-L
IKO: MRS • MRS-L
Rodriguez: BRH-A • BRH-AL • MSR-E • MSR-LE
Romani: HRC-FN

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h