Módulos lineares económicos SHTP

Pequeno, leve e económico

  • Construção leve graças à combinação de plástico e alumínio
  • Concebida para uma montagem rápida
  • Económica devido à moldagem por injeção e anodização transparente

Serviços de produtos

Descarregar dados do catálogo

Pedir uma proposta

Configurador online gratuito

As dimensões da série económica SHT

SHTP-01-06-AWM

  • Versão miniatura
  • Peso muito baixo
  • Rosca: M8
  • comprimento máx. do curso: 300 mm
  • máx. Capacidade de carga:
    • axial 50 N
    • radial 50 N
  • Comprimento da corrediça: 45 mm

SHTP-01-10

  • Design plano e particularmente leve
  • Ideal para soluções com várias lâminas
  • Rosca: Tr08x1,5
  • comprimento máx. do curso: 350 mm
  • máx. Capacidade de carga:
    • axial 100 N
    • radial 400 N
  • comprimento do carro: 26 mm

SHTP-01-12 & SHTP-02-12-AWM

  • Construção sólida
  • Rosca: Tr10x2
  • comprimento máx. do curso: 500 mm
  • máx. Capacidade de carga:
    • axial 200 N
    • radial 400 N
  • Comprimento da corrediça: 30 mm

SHTP-01-12-AWM-FF

  • Travão através de autobloqueio
  • Rosca: Tr10x2
  • comprimento máx. do curso: 500 mm
  • Capacidade de carga máxima Capacidade de carga:
    • axial 200 N
    • radial 400 N
  • Comprimento da corrediça: 55 mm

Avanço rápido para SHTP-01-12-AWM-FF

Desenho 3D de um mecanismo de libertação rápida Fast-Forward com duas posições e direções de movimento.
  • Uma opção para o eixo linear do fuso
  • Apenas eficaz para roscas com autobloqueio (rosca trapezoidal)
  • Ajuste rápido através do desbloqueio da porca do parafuso de avanço - Posicionamento preciso através de volante manual sobre o fuso
  • Utilizar apenas na posição de instalação horizontal

Materiais do veio

Material de veios drylin em metal.

Sistema de rosca

Rosca rápida e rosca trapezoidal mostradas lado a lado.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

226 199 101Escrever e-mail

Envios e consultas