Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Consulta sobre guias e chumaceiras lineares

Deixe a igus® fazer o seu trabalho!

Com as consultas rápidas da igus®, é possível obter uma proposta para a sua aplicação em 24 horas (dias úteis).


Forneça as seguintes informações sobre a sua aplicação:

Guia linear (guia c/ patim) drylin® N, drylin® T
Chumaceira linear (chumaceira para veios redondos) drylin® R
Tamanho da guia/diâmetro do veio (polegadas, mm)
Número de guias ou veios em paralelo

Tipo de instalação:
Horizontal
Lateral
Vertical
Distância entre guias/veios (mm)
Número de patins/chumaceiras na guia/veio
Distância entre patins/chumaceiras por guia/veio

Carga na montagem (kg, lbs):
Concêntrico
Excêntrico Distância do ponto de acionamento [mm]
Carga (kg)
Lubrificação (seco, óleo, água)
Temperatura externa (°F,°C)
Velocidade máxima (m/s, pé/s)
Curso [mm]
Ciclos por hora

Acionamento:
Manual
Cilindro
Correia
Outros
Distância entre o ponto de accionamento e o centro de massa a ser transportado
drylin® R: material do veio
drylin® R: acabamento do veio (rms)
drylin® R: dureza do veio (escala)

drylin® R: tipo de bloco de apoio:
Fechado
Aberto

Operação:
Intermitente
Contínua
Expectativa de vida útil desejada
Tipo de chumaceira atual

 

Ambiente (temperatura, prod. químicos, água e sujidade):


 

Informações adicionais (tipo de máquina, contacto com alimentos, etc.).


 

Os seus dados

Preencha todos os campos assinalados com um asterisco*

Empresa*
Tel.
Nome*
Email*
Apelido*
É necessário indicar o seu código postal e o seu país para que possamos encaminhar os seus pedidos para a pessoa de contacto certa
 
Código postal*
 

Para receber catálogos ou amostras, coloque aqui a sua morada:

Localidade
Rua
Distrito
 

Sim, desejo receber informações sobre produtos e serviços atuais da igus® por email. Autorizo a utilização exclusiva dos meus dados pela igus® no âmbito de comunicações de marketing, em conformidade com as leis de proteção de dados. Tenho conhecimento de que posso revogar o meu consentimento posteriormente, a qualquer momento, através do link de "Cancelamento de subscrição" existente em cada email.

Concordo com as regras de proteção de dados e o tratamento dos meus dados. Pode revogar esta autorização a qualquer momento.