Especificações gerais | Unidade | iglidur® J | iglidur® X | iglidur® J200 | Método de teste |
Densidade | g/cm³ | 1,49 | 1,44 | 1,72 | |
Cor | amarelo | preto | cinzento-escuro | ||
Absorção máx. de humidade a 23 °C/50% HR | % do peso | 0,3 | 0,1 | 0,2 | DIN 53495 |
Absorção máx. de humidade total | % do peso | 1,3 | 0,5 | 0,7 | |
Coeficiente de atrito de deslizamento dinâmico no metal | µ | 0,06 - 0,18 | 0,09 - 0,27 | 0,11 - 0,22 | |
Valor pxv máx. (seco) | MPa x m/s | 0,34 | 1,32 | 0,33 | |
Propriedades mecânicas | |||||
Módulo de elasticidade | MPa | 2.400 | 8.100 | 2.800 | DIN 53457 |
Resistência à flexão a 20 °C | MPa | 73 | 170 | 58 | DIN 53452 |
Força de compressão | MPa | 60 | 100 | 43 | |
Pressão superficial máxima recomendada (20 °C) | MPa | 35 | 150 | 23 | |
Dureza Shore D | 74 | 85 | 70 | DIN 53505 | |
Propriedades físicas e térmicas | |||||
Temperatura máx. de aplicação a longo prazo | °C | +90 | +250 | +90 | |
Temperatura máx. de aplicação a curto prazo | °C | +120 | +315 | +120 | |
Temperatura mín. de aplicação | °C | -50 | -100 | -50 | |
Condutividade térmica | [W/m x K] | 0,25 | 0,6 | 0,24 | ASTM C 177 |
Coeficiente de expansão térmica (a 23 °C) | [K-1 x 10-5] | 10 | 5 | 8 | DIN 53752 |
Propriedades elétricas | |||||
Resistência específica de contacto | Ωcm | > 1013 | < 105 | > 108 | DIN IEC 93 |
Resistência superficial | Ω | > 1012 | < 103 | > 108 | DIN 53482 |
Especificações gerais | Unidade | iglidur® E7 | iglidur® A180 | Método de teste |
Densidade | g/cm³ | 1,05 | 1,46 | |
Cor | cinzento-escuro | branco | ||
Absorção máx. de humidade a 23 °C/50% HR | % do peso | 0,1 | 0,2 | DIN 53495 |
Absorção máx. de humidade total | % do peso | 0,1 | 1,3 | |
Coeficiente de atrito de deslizamento dinâmico no metal | µ | 0,05–0,23 | ||
Valor pxv máx. (seco) | MPa x m/s | 0,31 | ||
Propriedades mecânicas | ||||
Módulo de elasticidade | MPa | 1.477 | 2.300 | DIN 53457 |
Resistência à flexão a 20 °C | MPa | 22 | 88 | DIN 53452 |
Força de compressão | MPa | 78 | ||
Pressão superficial máxima recomendada (20 °C) | MPa | 18 | 28 | |
Dureza Shore D | 61 | 76 | DIN 53505 | |
Propriedades físicas e térmicas | ||||
Temperatura máx. de aplicação a longo prazo | °C | +70 | +90 | |
Temperatura máx. de aplicação a curto prazo | °C | +90 | +110 | |
Temperatura mín. de aplicação | °C | -50 | -50 | |
Condutividade térmica | [W/m x K] | 0,25 | ASTM C 177 | |
Coeficiente de expansão térmica (a 23 °C) | [K-1 x 10-5] | 11 | DIN 53752 | |
Propriedades elétricas | ||||
Resistência específica de contacto | Ωcm | < 1012 | DIN IEC 93 | |
Resistência superficial | Ω | > 109 | < 1011 | DIN 53482 |
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h