Alterar idioma :

As guias testadas drylin® são claramente adequadas para salas limpas. As classes individuais de salas limpas devem ser observadas aqui, dependendo da velocidade e da carga. A combinação de iglidur® J contra alumínio anodizado e anodizado duro tem "Nível 1" em compatibilidade ESD de acordo com SEMI E78-0998 (melhor classificação).
Todas as guias lineares drylin® foram concebidas para um funcionamento a seco e também foram testadas nesta condição. Não foram utilizados óleos ou gorduras como lubrificantes adicionais.
Foram testadas as seguintes guias drylin® da igus®: N40, W10, T25 e T30.
Mais informações

Product manager
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h