Patins drylin® T

Dimensões idênticas às dos patins lineares de esferas convencionais

Performance

Patins lineares drylin® T com ajuste automático da folga
  • Duração de vida 50% mais longa através do elementos deslizantes em iglidur J200
  • Sistema muito robusto
  • Folga de patim ajustável
Comprar patins lineares de elevada performance

Patins standard

Patins standard drylin® T

Fornecidos com folga mínima

Folga do patim ajustável

Com travão manual (opcional)

Comprar patins standard

Com ajuste automático da folga

Patins drylin® T com ajuste automático da folga

Ajuste automático da folga

Diferentes tamanhos de instalação

Instalação fácil

Comprar patins com ajuste automático da folga

Porquê optar por guias lineares drylin® T?

Robustas

Substituição direta fácil

Dimensões dos furos e espaço de instalação idênticas às dos sistemas com patins de esferas convencionais
Ícone de propriedade

Guiamento preciso dos patins

de 0,02 - 0,15 mm
ajuste opcional da folga:
Ajuste automático
Ajuste manual
Ícone de propriedade

Isentas de lubrificação e de manutenção

O facto de não ser necessária qualquer lubrificação significa menos manutenção e menores custos para si.

Travões drylin® T para guiamento linear

Travões manuais para um posicionamento fácil com elemento de travagem em plástico ou com travões robustos em latão para diferentes tamanhos de instalação da série drylin® T.  
  • Design compacto ou para aplicações exigentes
  • Disponíveis para tamanhos de 15 mm a 30 mm
  • Força de fixação até 500 N
Comprar travões manuais drylin® T
Travões simples drylin® T e travões de segurança para guias lineares

Guia miniatura drylin® T para espaços de instalação pequenos

Guias lineares de design compacto em 4 tamanhos de instalação

As dimensões das guias lineares miniatura da gama drylin® T são idênticas às dos sistemas com patins de esferas em miniatura disponíveis no mercado. A construção compacta do sistema de guias em miniatura torna-as especialmente adequadas para espaços de instalação pequenos. A guia simples e eficaz é robusta e económica.  
Com os patins TWE-04, a igus® oferece patins com ajuste da folga para as guias miniatura.
Guia linear de baixo perfil drylin® T
Guias lineares miniatura drylin® T

A guia alternativa

Dimensões idênticas dos furos e conetores.

INA: KUVE -B • KWVE-B • KWE-B • KWSE / KUSE
Bosch Rexroth: FNS • FLS • SNS • SLSS • NH • SLH • FNN • SNN
THK: SHS-C/LC • HSR-A/LA • HSR-B/LB/BM
Hiwin: HGW-CC • QHW-CC • RGW-CC • RGW-HC
Rollon: MRS • MRS-L
IKO: MRS • MRS-L
Rodriguez: BRH-A • BRH-AL • MSR-E • MSR-LE
Romani: HRC-FN

Ir para a loja drylin® T

Seleção de exemplos de aplicações

As guias lineares drylin® T são idênticas a muitos sistemas com patins de esferas em termos de construção e dimensões. Isto torna uma substituição direta muito fácil. Além disso, a guia robusta garante uma duração de vida elevada até 50 000 km.

Mais informações sobre guias lineares drylin® T

Configurador drylin®

Sistema completo configurado em 5 passos

Uma guia drylin® T personalizada para a sua aplicação linear em apenas 5 passos.
Laboratório de testes dryspin®

Testadas!

Mais de 500 testes por ano no laboratório de testes de 250 m².


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h