Módulos acionados por correia dentada baseados no sistema modular

  • Sistema modular em 3 larguras (120/160/200 mm)
  • Elevada vida útil graças às folhas de deslizamento feitas de material iglidur® J200
Kit linear drylin ZLW com motor de passo.

Eixo modular ZLW, tamanho de instalação 10 & 20

Eixo linear com carros-guia e fusos para uma solução de automação ajustável.

Eixo modular ZLW, tandem

Eixo de correia dentada com carro e perfis em aço inoxidável.

Eixo modular ZLW, tamanho de instalação 10

Kit linear em aço inoxidável com guias e carro para um eixo linear ZLW.

Eixo modular ZLW, tamanho de instalação 20

Eixo linear com carro guia para automação industrial.

Eixo modular ZLW, Higiénico

Eixo de correia dentada ZLW-1050 com perfis de alumínio e carro central.

Eixo modular ZLW-1050-ES

Rolamento em aço inoxidável para uma substituição rápida do rolamento em ambientes extremos

  • Troca rápida de rolamentos sem desmontagem
  • Redução do tempo de paragem
  • Reutilização completa de todos os componentes
  • Gestão simples das peças de substituição
Guia linear com bloco de apoio e veio, fundo removido.

Revestimentos para um grande número de aplicações

  • Baixo coeficiente de atrito
  • Qualidade de desgaste otimizada
  • 100% livre de lubrificação
  • Extremamente leve
  • Resistente a produtos químicos
Quatro películas deslizantes em cinzento, azul, bege e preto para chumaceiras ou guias deslizantes.

Motores para eixos de parafuso de avanço

Motor de passo com cabo de ligação e caixa metálica.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

226 199 101Escrever e-mail

Envios e consultas