Ajuste de formato no moderno sistema de teste e embalamento da Wipotec

Este módulo para serialização de produtos é preciso e robusto graças à tecnologia de rolamentos drylin® e iglidur®

Perfil

  • O que era necessário: mesas lineares de fuso drylin® SHT, barras redondas e casquilhos deslizantes feitos de iglidur®, rolamentos de esferas xiros
  • Requisitos: Para a unidade de embalagem e teste, foram procurados produtos de rolamentos robustos, isentos de manutenção e em conformidade com a FDA para numerosos ajustes de formato e para a tecnologia de transporte.
  • Setor de atividade: Sistemas de embalagem, sistemas de teste
  • Sucesso para o cliente: Os casquilhos lineares robustos drylin® permitem ajustes de formato precisos à mão. Os casquilhos deslizantes iglidur® e os rolamentos de esferas xiros são também altamente resistentes ao desgaste e completamente isentos de lubrificação e manutenção. Permitem uma longa vida útil, mesmo em condições ambientais adversas.

Problema

Solução

Figura 1: mesas lineares drylin® SHT com acionamento do fuso para ajuste lateral e de formato

Figura 2: Uma barra redonda sem lubrificação iglidur® JB como rolo de transferência evita a contaminação dos produtos

Figura 3: drylin® Fusos lineares com ajuste lateral e em altura

Figura 4: Rolamentos feitos de material isento de manutenção iglidur® J no rolo de pressão.

Figura 5: As mesas lineares de fuso drylin® SHT também são utilizadas para o ajuste fino dos sensores

Figura 6: Os rolamentos de esferas xiros nos rolos-guia estão totalmente em conformidade com a FDA

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas