Mesas lineares da série drylin SLWP econ

Disponíveis em dois tamanhos e económicas

  • O programa de nível de entrada do sistema linear da série econ
  • Economia constante graças às barras transversais e corrediças na moldagem por injeção
  • Economia constante graças aos perfis de carril anodizados a prata
  • Configurável com rosca rápida e íngreme ou rosca trapezoidal autoblocante
  • Sem lubrificantes e sem manutenção

As dimensões da série económica SLWP

Módulo linear SLWP-0630-E da série econ com fuso e carro.
  • Comprimento da corrediça: 60 mm
  • Comprimento máximo do curso: 300 mm
  • Diâmetro do veio: 5 mm
  • Capacidade de carga máx. Capacidade de carga
    • axial: 50N
    • radial: 50N
Módulo linear SLWP-1040 série econ com guia e fuso roscado.
  • Comprimento da corrediça: 29 mm
  • Comprimento máximo do curso: 500 mm
  • Diâmetro do veio: 8 mm
  • Capacidade de carga máx. Capacidade de carga
    • axial: 50N
    • radial: 50N

Serviços de produtos

Descarregar dados técnicos

Pedir uma proposta

Configurador online gratuito

Opções técnicas para a série SHT

Materiais dos parafusos de avanço

Três barras roscadas de gewindematerial para drylin.

Sistemas de acionamento elétricos: motores elétricos da igus

Motor de passo para um carro drylin com conetor de encaixe.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

226 199 101Escrever e-mail

Envios e consultas