Alterar idioma :
Exemplo: PACK.YE.42.10.100.6000.01 | curso: 6 m | largura interna: 100 mm | centro-fixo
Designação
Imagens de exemplo
Número da peça
Número de peças
Elos de corrente
YE.42.10.100.0
53 elos de corrente
Suporte de montagem metálico
YE.422.R100.1.12.A
1 conjunto
separador
42.1.1
3 peças. cada 2. elo de corrente | Total 81 peças.

Cabo chainflex® adequado
Os cabos chainflex® são cabos não montados para aplicações móveis em guias de cabos ou para aplicações robóticas, à prova de falhas com uma garantia de 36 meses.

iSets
Conjuntos mais completos da calha articulada num relance

Base de conhecimentos
Todas as informações importantes sobre sistemas de calha articulada

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h