iSet smart plastics | Monitorização do estado e manutenção preditiva num único conjunto

O conjunto completo inclui:
  • EC.P
  • EC.B
  • i.Sensemodul II
  • Cabos de ligação e
  • componentes i.Cee para
  • Módulo i.Cee:plus II
  • Sensores de desgaste
  • Calha articuladas deslizantes
  • Fixação no centro
  • Posição do quadro elétrico no ponto móvel (Mitnehmer, MN) ou no ponto fixo (Festunkt, FP)
  • Deteção do perfil de movimento através do SPS/PLC fornecido pelo cliente
  • Linhas de produção
  • Montagem
  • Gruas
  • Pontes rolantes
  • Estações de tratamento de águas residuais
  • Transportadores
  • Produção automóvel

Lista de artigos

Descrição do artigoQuantidade
Sensores EC.P1 x MAT904120364<br />1 x MAT904120354
Sensor EC.B tipo A1 x IS.EC.B.SU.02.A
Módulo de sensor universal 4 i.Sense1 x IS.EC.U04.01.01.0.BETA
i.Cee: módulo para perfil DIN1 x IS.PLUS.01.01.0.BETA
Cabos de ligação2 x CF10.03.05.INI<br />1 x CF10.02.04

Sensores EP.S

Sensores EP.S

Sensor EC.B tipo A

Sensor EC.B tipo A

i.Sense

i.Sense

i.Cee

i.Cee

Cabos de ligação

Cabos de ligação

Características e vantagens

  • Monitorização permanente das forças de tração através de sensores i.Sense EC.P
  • Monitorização de calhas articuladas (i.Sense EC.B)
  • Avaliação dos dados dos sensores no módulo
  • Notificação rápida do PLC em caso de eventos invulgares
  • Cálculo da duração de vida com base na utilização real (determinada por sensores de desgaste )
  • Gestão da manutenção
  • Alerta por SMS

Indústria 4.0: concretizada na prática

inteligente na Guedel
inteligente na AOS
Aplicações inteligentes

Produtos adequados

Calhas articuladas

Calhas articuladas
  • Adequadas para cabos devido aos contornos muito suaves
  • Permitem vários tipos de movimento
  • Leves, modulares, fortes, silenciosas, de fácil abertura

Cabos elétricos chainflex

Cabos chainflex
  • Maior gama com 1.354 tipos de cabos
  • À prova de falhas com até 36 meses de garantia
  • Comprimento desde 1 m em 24 horas

Mais informação

iSets

Conjuntos completos de calha articulada

Base de conhecimentos

Base de conhecimentos dos smart plastics

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas