iSet Módulo rotativo metálico (SRM) | Ângulo de rotação até 380°

Lista de peças

Caraterísticas e vantagens

  • Sem contacto deslizante - sem pontos de fixação adicionais
  • Conduzir todos os meios de forma segura num só sistema (energia, dados, líquidos, ar...)
  • Solução normalizada para quase todas as indústrias até 2,8 metros de diâmetro exteriorSistema completo, incluindo e-chain®, elementos de ligação, separação interior e sistema de guiamento galvanizada podem ser encomendados com um número de peça.
  • Graças à otimização da conceção e do processo
    os preços podem ser reduzidos em 25 % e um prazo de entrega de
    e um prazo de entrega de 3 semanas
  • Sem custos de planeamento do projeto
  • Sem quantidades mínimas de encomenda - preço favorável do sistema Sem quantidade mínima de encomenda
  • Entrega pré-montada opcional

Produtos adequados

Mais informações

iSets

Conjuntos completos de calha articulada

Base de conhecimentos

Base de conhecimento de calhas articuladas

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas