Alterar idioma :
Descrição do artigo
Exemplos de imagens
Quantidade
Elos de corrente para o diâmetro exterior:
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
E2i.10.40.018/040.0 x 14 elos de corrente
E2i.10.10.028/065.0 x 20 elos de corrente
E2i.15.13.048/075.0 x 25 elo da corrente
E4.21.040.048/120.0 x 23 elos da corrente
suporte de montagem para o diâmetro exterior:
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
E2.100.10.34PZ.A1 x 1 conjunto
E2.100.10.34PZ.A1 x 1 conjunto
E2.150.13.34PZ.A1 x 1 jogo
E4.210.040.1.12.A x 1 jogo
separador para o diâmetro exterior:
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
E2.10.5.1, 1 - 3x por elo de corrente
E2.10.5.1, 1 - 3 x por elo da corrente
E2.15.5.1, 1 - 3 x por elo da corrente
T2111, 1 - 2 x por elo de corrente
Alívios de tensão para o diâmetro exterior:
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
no suporte de montagem
no suporte de montagem
no suporte de montagem
T2113. Z x 2 - 4 peças.
sistema de guiamento sem barra de deslizamento para o diâmetro exterior:
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
IE14.2.200P.XX.01 x 1 unidade.
IE14.2.300P.XX.01 x 1 unidade.
IE14.2.400P.XX.01 x 1 peça.
IE14.2.500P.XX.01 x 1 peça.
Os cabos chainflex® são cabos especialmente concebidos para aplicações com movimento em calhas ou aplicações robóticas, à prova de falhas e com até 4 anos de garantia.


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h