Alterar idioma :
Exemplo: PACK.4040RHDB.25.250.0.25000.01 | sistema de guiamento em alumínio | percurso: 25 m | largura interior: 250 mm | raio de curvatura: 250 mm
Designação
Exemplo de imagem
número da peça
Quantidade
Rolos e-cadeia®
4040RHDB.25.250.S10.0.E
19 elo da corrente
elo da corrente
4040HD.30.250.0
129 elo de corrente
Elos de corrente com raio de curvatura inverso
4040HD.25.300/300.0
3 elos de corrente
Suporte de montagem
40400HD.12.2. VS.E
1 peça.
separador
56.1
366 peças.
separador de bloqueio
404
61 peças.
Alívios de tensão
IE40.5459
1 peça.
Canal de guia em alumínio:
sem barra de deslizamento
com barra de deslizamento
974.30.SL
974.31.SL
6 peças.
7 peças.
módulo de extremidade fixo
IE32.1288.E
1 peça.
extremidade móvel flutuante (FTA)
IE22.3250.3.304.E
1 peça.
Kits de montagem
IE31.6289
14 peças.
chave de fendas
MAT0050145
1 peça.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h