Produtos para a produção de pneus

Isentos de lubrificação e fortes mesmo com velocidades elevadas

Vantagens dos produtos da igus:

  • Funcionamento a seco e resistentes à corrosão
  • Adequados para velocidades elevadas
  • Resistentes à sujidade e à poeira
  • Elevada resistência mecânica
  • Amortecimento de vibrações
  • Duração de vida longa e preditivel
  • Montagem simples

Áreas de aplicação

Máquina de extrusão

Máquina de revestimento

Máquina de corte

Máquina de produção de pneus

Máquina de uniformidade

Robô de armazém

Pórticos de manipulação

Fábrica de vulcanização

Produtos frequentemente utilizados na produção de pneus

E2/000

Calhas articuladas E2/000

  • Alturas interiores de 21 a 45 mm
  • Abertura à esquerda e à direita
  • Separação interior modular versátil
E4.1

Calhas articuladas E4.1 em tamanhos médios

  • Alturas interiores de 21 a 162 mm
  • Abertura pelo raio exterior
Cabos chainflex

Cabos chainflex

  • Garantia chainflex até 4 anos,
  • Confecionados ou não confecionados
  • Desenvolvidos para aplicações com movimento
iglidur G

Casquilhos deslizantes iglidur

  • Isentos de manutenção e funcionamento a seco
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Absorvem as vibrações
Diversos casquilhos especiais personalizados pela igus de acordo com os seus requisitos específicos

Coroas rotativas iglidur PRT

  • Para movimentos rotativos na horizontal
  • Coroas rotativas prontas a instalar, isentas de lubrificação e com funcionamento a seco
dryspin

Fusos drylin

  • Totalmente isentos de lubrificação e manutenção
  • 100% resistentes à corrosão e a químicos
  • Redução do peso até 88%
iglidur G

Guias lineares perfil W

  • Instalação simples, isentas de manutenção
  • Resistentes à sujidade devido ao funcionamento a seco
  • Leves e silenciosas
dryspin

Módulos acionados por correia dentada drylin ZLW

  • Deflexão com rolamentos de esferas radiais
  • Guias lineares isentas de lubrificação com casquilhos deslizantes em polímeros
Diversos casquilhos especiais personalizados pela igus de acordo com os seus requisitos específicos

Veios de guia linear redonda drylin R

  • Dimensionalmente idêntica aos rolamentos de esferas recirculantes
  • Para todos os materiais de veio
  • Leves

Testados no laboratório de testes para utilização na vida real


Mais informação

Brochura de produção de pneus

Brochura sobre a produção de pneus

Ferramentas online

Ferramentas online no tablet

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas