As centrais solares operam sob condições ambientais severas. A igus® fornece casquilhos e chumaceiras deslizantes, bem como calhas articuladas, que satisfazem precisamente estes requisitos. Estes impressionam com a sua longa duração de vida, robustez e custos reduzidos. Existem variadas aplicações dos casquilhos deslizantes desde as torres solares, as centrais solares parabólicas ou os painéis com eixo de rotação ajustável. As chumaceiras deslizantes repelentes de sujidade e isentos de lubrificação são muito adequados para centrais solares. Por outro lado, é possível encontrar em sistemas fotovoltaícos calhas porta cabos articuladas com um batente de torção definido que garante um raio de curvatura mínimo.
Resistentes a UV, isentos de lubrificação e de manutenção
Funcionamento silencioso sem interrupções
Coeficientes de atrito extremamente baixos graças aos plásticos tribologicamente otimizados
Para espaços de instalação confinados e locais com muito pouco espaço de manobra
Resistência a poeiras e à sujidade
Elevada duração de vida
Baixo custo
Mais de 17 anos de experiência no setor solar
Casquilhos deslizantes repelentes de sujidade e resistentes à temperatura são usados no sistema de seguimento solar fotovoltaico da Conergy AG.
Peças especiais à medida de cada cliente, económicas e isentas de manutenção, utilizadas no movimento de rotação dos painéis solares.
Duração de vida extremamente elevada
Leves e isentos de manutenção
Funcionamento silencioso e sem vibrações
Resistentes a impactos e vibrações
Resistentes à sujidade
Bom amortecimento de vibrações
Versão do alojamento e das chumaceiras bipartida
Fácil montagem e desmontagem
Para uma longa duração de vida sob cargas elevadas
Funcionamento a seco
Resistentes à sujidade
Diferentes desenhos
Batente que limita a torção e o raio de curvatura mínimo
Fácil de aumentar ou encurtar
Os cabos chainflex® resistentes à torção ideais
Excelentes propriedades para a utilização com veios galvanizados ou nitrificados
Amortecimento de vibrações
Desgaste na superfície do veio praticamente inexistente. Proteção contra a ferrugem através do material adequado da calota esférica.
Chumaceiras igubal® resistentes ao desgaste num teste de rotação contínua com uma carga de 1,5 toneladas.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h