Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Séries de calhas articuladas para aplicações exigentes

Para cargas adicionais muito elevadas em cursos longos

O sistema E4/4HD foi concebido para as tarefas mais exigentes. AS E4/4HD apresentam a resistência necessária para cursos longos com cargas adicionais elevadas, forte sujidade ou elevada humidade.
 

Elos laterais robustos para cargas adicionais muito elevadas e cursos longos

O desenho robusto proporciona uma rigidez à torção muito elevada

As superfícies deslizantes particularmente grandes proporcionam uma duração de vida mais longa

Ideais para aplicações com elevadas cargas adicionais

Série 4040HD

Altura interior hi: 56 mm
Larguras interiores Bi: 50 – 600 mm
Raios de curvatura R: 135 – 400 mm
Passo: 91 mm

Série 5050HD

Altura interior hi: 80 mm
Larguras interiores Bi: 50 – 600 mm
Raios de curvatura R: 150 – 500 mm
Passo: 91 mm

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h