Alterar idioma :
Os propulsores retrácteis são utilizados como sistemas de propulsão primários ou para o posicionamento dinâmico de navios de trabalho, como os assentadores de tubos. Enquanto estão a ser estendidos e recolhidos do casco do navio, alguns têm de ser alimentados com sistemas hidráulicos ou água e, acima de tudo, com cabos de motor. Para guiar os cabos em segurança, dispomos de calhas articuladas na nossa gama de produtos que são ideais para este fim, graças ao seu material plástico robusto e ao seu design economizador de espaço. São resistentes à água salgada, ao óleo e à luz UV e são superiores às calhas articuladas em aço devido ao seu peso comparativamente baixo e à sua resistência à corrosão.
Para além das calhas articuladas individuais e de uma variedade de cabos certificados para utilização offshore, também oferecemos calhas articuladas com arnês. Equipadas com cabos e conectores, reduzem o tempo de instalação e montagem.
A nossa equipa de engenharia concebe as sistemas de guiamento e as interfaces do sistema para cabos e mangueiras e inclui-as no modelo CAD durante o planeamento. Trabalham em estreita colaboração com os nossos clientes para construir um sistema de calha articulada fiável e sem manutenção.
Num navio de prospeção e perfuração, a utilização de um motor retrátil levou a um problema de conceção: muitos cabos para fornecer energia aos pesados sistemas de propulsão tinham de ser conduzidos perto do motor da forma mais compacta possível. A solução foram as calhas articuladas da série E4.1 como correntes multibanda com cabos chainflex robustos. As correntes são compactas e, juntamente com os cabos internos, também podem lidar com raios de curvatura apertados. Os elementos de alívio de tensão nos cabos fornecem suporte adicional e garantem uma longa vida útil.

Quer se trate de uma conversão ou de uma nova instalação: oferecemos soluções especiais personalizadas para aplicações exigentes em todo o mundo - desde o esboço inicial até à colocação em funcionamento no local.


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h