Sistema pronto a instalar composto por calhas articuladas e guias lineares em impressoras 3D

Quer se trate de prototipagem rápida ou de produção em massa - a tecnologia 3D oferece possibilidades fascinantes.

  • O que era necessário:Calhas articuladas de plástico da série micro, cabos chainflex, mesas lineares drylin, motores de passo drylin E
  • Requisitos: Pequeno espaço de instalação requer produtos compactos e raios de curvatura reduzidos. Para além disso, a elevada dinâmica das impressoras 3D exigem componentes que permitam acelerações elevadas e se movimentem com precisão. 
  • Indústria: Impressora 3D
  • Sucesso para o cliente: A calha articulada, os cabos e os casquilhos lineares, incluindo o motor, resultam numa unidade operacional completamente pronta a instalar para o cliente, que está perfeitamente adaptada à elevada exigência das impressoras 3D.
Impressora 3D Evotech

Tudo a partir de uma fonte única: Soluções de sistemas para a indústria da impressão 3D

No processo de impressão controlado por um computador, as nossas calhas articuladas em plástico comprovam a sua eficácia no guiamento seguro dos cabos de ligação. Devido à sua baixa altura de instalação e raios de curvatura reduzidos, as séries micro são excecionalmente adequadas para aplicações dinâmicas com qualquer movimento para modelos de impressoras 3D compactos. Tal como as guias lineares, as séries micro também são muito leves. Os cabos de comando e de potência chainflex aí instalados, especialmente concebidos para aplicações com movimento permanente, evitam falhas nos cabos e garantem uma longa duração da impressora 3D. Em combinação com as mesas lineares drylin com motor, que incluem as flanges de motor, acoplamentos e motores de passo drylin E ou motores DC, podemos fornecer unidades completamente prontas a instalar a partir de uma única fonte.

A impressora 3D com casquilhos lisos sem necessidade de manutenção e lubrificação

Para além de um funcionamento silencioso, a qualidade dos objetos produzidos é importante para uma utilização profissional. Por exemplo, os lubrificantes podem contaminar a matéria-prima ou o produto impresso. Os nossos casquilhos deslizantes feitos de polímeros de elevada performance dispensam completamente a lubrificação devido aos lubrificantes sólidos integrados. Por conseguinte, não existe qualquer risco de contaminação. O funcionamento a seco também torna as impressoras 3D isentas de manutenção e aumenta a fiabilidade. Quando se trata de peças para movimento em impressoras 3D, alguns fatores como a aceleração e a precisão de posicionamento também desempenham um papel importante para poder reproduzir de forma precisa e detalhada o produto com base em modelos CAD. Os casquilhos lineares para funcionamento suave e os acionamentos por fuso podem ser usados para acelerações lentas ou rápidas, independentemente do curso.

Impressora 3D da EVO-tech GmbH A igus® utiliza o Evolizer para o serviço de impressão 3D.
(da esquerda) Tom Krause (igus®), Markus Kaltenbrunner (EVO-tech GmbH), Michael Hornung (igus®)
Impressora 3D da EVO-tech GmbH Sistemas de calhas articuladas de movimento suave e duradouros
Impressora 3D da EVO-tech GmbH Módulo linear drylin® SLW pronto a instalar para ajuste da altura do eixo z
Impressora 3D da EVO-tech GmbH Guias do veio redondas drylin® R sem necessidade de manutenção e vibração reduzida
 

Porquê utilizar SLW?

Pode encontrar aqui mais aplicações de diferentes setores

Ir para o concurso manus®


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h