Alterar idioma :

A série Food Contact (FC) da igubal oferece plásticos de alto desempenho em conformidade com a FDA para utilização em fábricas de processamento de alimentos. Estes componentes previnem a contaminação do produto, não necessitam de lubrificante adicional e podem ser facilmente esterilizados com vapor quente. São resistentes a agentes de limpeza, produtos químicos e álcool. A cor azul torna-os fáceis de identificar e os aditivos detectáveis permitem localizar até os fragmentos mais pequenos.
Detetável visual e magneticamente
Em conformidade com a FDA e a UE10/2011
Adequado para contacto com alimentos
Sem lubrificação e sem manutenção

Até 40% mais barato do que as soluções em aço inoxidável
do que as soluções em aço inoxidável

Gostaria de ver com os seus próprios olhos a qualidade dos nossos produtos? Então pode encomendar-nos uma amostra grátis!

Já conhece os nossos produtos e gostaria de ver a seleção na loja online ou encomendar diretamente?

Em apenas três passos, pode utilizar os parâmetros da sua aplicação para determinar as recomendações de produtos adequadas, incluindo a vida útil.
Aqui encontra as informações, tecnologias, perguntas e respostas mais importantes sobre as rótulas igubal.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h